ストレッチャブル基板の紹介動画
18:18
本動画では、村田製作所の開発した「ストレッチャブル基板」の概要を説明します。 曲げ伸ばししても信頼性を保ちながら回路動作する「ストレッチャブル基板」を開発しました。 医療・ヘルスケア用の機器への活用を想定しており、従来の回路基板にはない「柔らかさ」により不快感なく肌に貼り付けられることがメリットの一つです。 また、これまで培ってきた積層技術や実装技術を用いて、様々な形状や機能を有した「ストレッチャブル基板」を実現させることが出来ます。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。
2:36
-
動画を再生 (開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ~掃除機ダストボックス内のゴミ付着状態比較~
(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ~掃除機ダストボックス内のゴミ付着状態比較~
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、掃除機ダストボックス内で発生する静電気を除去するデモを紹介します。使用前はゴミに見立て発泡スチロールが静電気で付着している様子を示し、MHM330タイプ使用後には静電気が効果的に除去されていることをご覧いただけます。
2:09
-
動画を再生 (開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~コーヒーミルのコーヒー粉付着状態比較~
(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~コーヒーミルのコーヒー粉付着状態比較~
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、コーヒーミルで発生する静電気を除去するデモをご紹介します。使用前は、コーヒー豆を挽いた際に静電気で粉がミル内部に付着したり飛び散ったりしている様子が確認できます。一方で、MHM330タイプ使用後には静電気が効果的に除去され、粉の付着や飛び散りが抑えられることをご覧いただけます。
1:56
-
動画を再生 Murata Community for Engineers
Murata Community for Engineers
Murata Community is a forum dedicated to modules and EMI products. It supports quick resolution of engineering challenges and fosters technical exchange. Watch the video and start using Murata Community.
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
See how Murata’s components, including embedded capacitor solutions, contribute to data center efficiency, delivering stable power with low noise for robust, efficient servers.
5:27