村田製作所SCH16T-K20:要求の厳しい産業計測用の新しい製品バージョン
1:05
ロボティクス、ドローン、カメラシステムのOEMや安全を最重視すべきIMUを必要とするIMUモジュールメーカーおよびシステムインテグレーター向けに設計されたSCH16T-K20は、市場をリードする精度、機械的堅牢性、信頼性を実現しています。SCH16T-K20はSCH16Tシリーズの主力製品であり、最新の安定した低ノイズの加速度計を備えています。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例
医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例
医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例をご紹介します。オートインジェクタや医療機器への組み込み例を通じ、部品識別や使用履歴管理を効率化する仕組みをデモ動画で解説。省スペースで導入可能なHF帯RFIDの特長をご覧いただけます。
3:43
-
動画を再生 タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDで選ばれるムラタの強みをご紹介。性能と耐久性を左右する埋め込み位置を、豊富なシミュレーションと実測評価で最適化します。累計1億個超の生産実績に裏打ちされた高品質と安定供給で、多くの企業様にご採用。RFIDで業務のDX化を力強く推進します。
1:09
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
2:25
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
1:26
-
動画を再生 ムラタRFIDが切り拓く! タイヤ内蔵タグで実現する次世代スマート点検の未来
ムラタRFIDが切り拓く! タイヤ内蔵タグで実現する次世代スマート点検の未来
運送会社やディーラーで負担となっているタイヤ点検業務。ムラタのRFID搭載タイヤなら、内蔵タグを読み取るだけで残溝などの情報をクラウドで一元管理。点検の効率化・時間短縮・コスト削減を実現します。ゲート通過で自動点検する未来のスマート管理をご紹介します。
1:31
-
動画を再生 efinnos導入事例 伴走型サポート篇 成果を出し続ける運用
efinnos導入事例 伴走型サポート篇 成果を出し続ける運用
再生可能エネルギーを導入したものの、「本当に成果を出し続けられるのだろうか?」 そんな不安を感じたことはありませんか。 本動画では、【efinnos】 の特長である伴走型サポートによって、導入後も継続的に運用改善を行い、成果を高め続けている事例をご紹介します。 導入企業である 株式会社MERF様 のインタビューでは、 ・契約電力の見直し提案 ・運用状況に応じた制御の最適化 ・異常発生時の迅速かつ的確なサポート対応 「導入して終わり」ではない実践的な運用支援の内容を具体的に語っていただいています。
2:56