ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
2:25
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
3本の送信アンテナを使用した三点測距(Triangulation)により、位置(X/Y)だけでなく高さ(Z)も高速かつ高精度に算出する3D位置測位技術を紹介します。ドローン制御、AGV・ロボットナビゲーション、モーションキャプチャー、RTLSなど、高精度が求められるアプリケーションに応用可能です。
2:21
-
動画を再生 efinnos導入事例 経済効果篇 電気代高騰への対応
efinnos導入事例 経済効果篇 電気代高騰への対応
本動画では、統合型再エネ制御ソリューション 【efinnos】 が、どのように電気代削減と再生可能エネルギーの有効活用を実現するのか、その具体的な仕組みを分かりやすくご紹介します。 efinnosは、翌日の消費電力、太陽光発電量を予測し、独自の制御技術により契約電力を抑制するメカニズムを可視化。 導入企業である株式会社MERF様へのインタビューを通じて、 ・契約電力 約20%削減 ・太陽光発電の最大活用によるエネルギーコスト低減 といった具体的な経済効果を実例としてお伝えします。
3:20
-
動画を再生 タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDで選ばれるムラタの強みをご紹介。性能と耐久性を左右する埋め込み位置を、豊富なシミュレーションと実測評価で最適化します。累計1億個超の生産実績に裏打ちされた高品質と安定供給で、多くの企業様にご採用。RFIDで業務のDX化を力強く推進します。
1:09
-
動画を再生 PTCサーミスタ(ポジスタ)PRGシリーズ アプリケーション例 リセッタブルヒューズ篇
PTCサーミスタ(ポジスタ)PRGシリーズ アプリケーション例 リセッタブルヒューズ篇
PTCサーミスタ「PRGシリーズ」を用いたリセッタブルヒューズとしての過電流保護例を紹介します。 PRGシリーズは、 ・自己復帰型で交換不要 ・セラミック素材で抵抗ヒステリシス極小 ・シンプルな回路で過電流保護を実現 といった特長を備えています。 動画内では、回路構成例やアプリケーションとしてサーボアンプの過電流保護についても紹介しています。 過電流保護設計の検討にご活用ください。
3:42
-
動画を再生 20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
設備の故障は突然ではなく、事前に異常の兆しとなる振動というサインを発しています。 ムラタの振動センサは、最大20kHzの高周波振動を高SN比で検知し、従来では見逃されていた異常の兆候を早期に捉えます。 本動画では、ベアリングデモを通じて、潤滑不良による異常振動の違いを可視化。 一般的な10kHz帯域センサとの比較により、高周波領域の重要性を分かりやすく解説します。
2:35
-
動画を再生 efinnos導入事例 伴走型サポート篇 成果を出し続ける運用
efinnos導入事例 伴走型サポート篇 成果を出し続ける運用
再生可能エネルギーを導入したものの、「本当に成果を出し続けられるのだろうか?」 そんな不安を感じたことはありませんか。 本動画では、【efinnos】 の特長である伴走型サポートによって、導入後も継続的に運用改善を行い、成果を高め続けている事例をご紹介します。 導入企業である 株式会社MERF様 のインタビューでは、 ・契約電力の見直し提案 ・運用状況に応じた制御の最適化 ・異常発生時の迅速かつ的確なサポート対応 「導入して終わり」ではない実践的な運用支援の内容を具体的に語っていただいています。
2:56