樹脂パッケージ型防水気圧センサ 概要編
1:50
ゲルを使わない新構造で、温度や振動の影響を受けにくい高性能な樹脂パッケージ型防水気圧センサが登場。スマートウォッチなど小型デバイスにも最適な薄型化を実現。デモでその安定した性能を詳しくご紹介します。 ※開発品 商品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~スライド検知とデモ~ 冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~スライド検知とデモ~ 冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知 ・磁石の移動によるON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知範囲の調整 ・狭い範囲に限定した位置検知 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、スライド動作の狙った位置をON/OFF検知できます。冷蔵庫の引き出しや電池カバーなど、検知範囲を限定したい用途を例にデモで紹介します。
2:42
-
動画を再生 工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理や避難確認では、人の流れを妨げることなく正確に状況を把握できる仕組みが求められます。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術により人の移動方向を判別し、スムーズな入退室管理を実現します。 混雑時でも人の流れを止めにくく、非常時には避難状況や在場状況の把握にも活用できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例をもとに、導入効果や現場での変化について担当者に伺います。 ▼こんな方におすすめ ・工場の入退室管理を見直したい方 ・避難確認や安否確認の効率化を検討している
2:36
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~仕組みと水中・隠しスイッチのデモ~ AMRセンサの基本的な仕組みと、磁石を使った非接触・無接点のON/OFF検知を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~仕組みと水中・隠しスイッチのデモ~ AMRセンサの基本的な仕組みと、磁石を使った非接触・無接点のON/OFF検知を紹介します
この動画で紹介する内容 ・AMRセンサの基本的な仕組み ・磁石を使った非接触・無接点のON/OFF検知 ・プラスチック筐体越しの隠しスイッチ ・防水ケースを用いた水中でのON/OFF検知 筐体内部にセンサを配置したい場合や、防水・防塵が必要な機器でのスイッチ検知など、AMRセンサの活用例を実際のデモで紹介します。
2:50
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~回転検知とデモ~ スマートロックなどの回転位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~回転検知とデモ~ スマートロックなどの回転位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・スマートロックなどの回転位置検知 ・モータの停止位置のON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知角度の調整 ・狙った回転位置を検知する方法 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、検知する角度範囲を調整できます。スマートロックなど、特定の回転位置やモータ停止位置を検知したい用途を例に、実際の動作をデモで紹介します。
2:38
-
動画を再生 2分で見る Murata value report 2026
2分で見る Murata value report 2026
村田製作所の統合報告書「Murata value report 2026」では、技術や市場環境が大きく変化する中で、ムラタが変化をどのように捉え、持続的な成長につなげていくのかを紹介しています。
2:00
-
動画を再生 樹脂パッケージ型防水気圧センサ デモンストレーション編
樹脂パッケージ型防水気圧センサ デモンストレーション編
転倒検知や衝撃誤報防止、そしてゴルフスイングの動きなど様々な用途で使用可能。村田の樹脂パッケージ型防水気圧センサが実現する高精度な動作検知を、実際のデモ映像でご覧ください。この動画では、村田製作所の樹脂パッケージ型防水気圧センサの検知精度をデモンストレーションで紹介します。 ※開発品 商品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
1:55