Agricultural アプリケーション説明
1:06
説明
関連動画
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In センサ
-
動画を再生 高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
ムラタは6軸慣性計測装置 (IMUs) SCH16Tシリーズの新製品、SCH16T-K10を発表します。 2024年1月に発表されたSCH16T-K01の成功を基に、この新しいバージョンのセンサはジャイロスコープ能力を大幅に強化し、SCH16T-K01の10倍のダイナミックレンジを提供します。 ドローンフライトコントローラーなど需要が高い用途のために特別に設計されたSCH16T-K10は、厳しい環境において比類のない性能を提供します。
1:11
-
動画を再生 小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
コイン電池駆動IoT機器に最適な低電圧/超低消費電流を実現した磁気センサです。 本磁気センサは非接触スイッチやカウントスイッチとしてご使用いただけます。 100nA以下(1.5V時)の低消費電流を実現しており、コイン電池の長寿命化に貢献します。
2:08
-
動画を再生 村田製作所 SCH16T製品紹介
村田製作所 SCH16T製品紹介
新しい6DoFジャイロ加速度コンボセンサSCH16T-K01は、いくつかの時刻同期機能が追加され、比類ない性能を発揮します。 SCH16T-K01は、高いオフセット安定性と飽和抵抗、ならびにクラス最高のノイズレベルにより、高精度の機械制御および位置決め用途に最適です。
1:03
-
動画を再生 Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
Murata's technologies are continuously becoming smaller and smarter, driving the advancement of medical implantable devices.
5:41
-
動画を再生 CO2センサ デモ動画
CO2センサ デモ動画
屋内の人の密度によるCO2濃度の変化を捉えたデモと実用例をご覧頂けます。
0:46
-
動画を再生 AMRセンサ デモ動画
AMRセンサ デモ動画
1軸と3D(全方位)を検知できるセンサを用いたデモをご覧頂けます。
0:30