「曲げ」「ねじり」「押し圧」「振動」が検知可能なフレキシブル圧電フィルムセンサ(Picoleaf™)の紹介
2:58
村田製作所が独自の圧電技術により実現した「Picoleaf™」は、省スペースでの実装が可能で、従来センサと比較して薄型化、組立性・耐久性の向上などを実現することが可能です。 また、「Picoleaf™」に使われている圧電フィルムは植物由来のポリ乳酸を原料としておりカーボンニュートラルに貢献した素材です。
関連動画
In センサ
-
動画を再生 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
動画を再生 高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
ムラタは6軸慣性計測装置 (IMUs) SCH16Tシリーズの新製品、SCH16T-K10を発表します。 2024年1月に発表されたSCH16T-K01の成功を基に、この新しいバージョンのセンサはジャイロスコープ能力を大幅に強化し、SCH16T-K01の10倍のダイナミックレンジを提供します。 ドローンフライトコントローラーなど需要が高い用途のために特別に設計されたSCH16T-K10は、厳しい環境において比類のない性能を提供します。
1:11
-
動画を再生 気圧センサ デモ動画
気圧センサ デモ動画
気圧値の変動により微小な高さを検知するデモをご覧頂けます。
0:21
-
動画を再生 村田製作所 SCH16T製品紹介
村田製作所 SCH16T製品紹介
新しい6DoFジャイロ加速度コンボセンサSCH16T-K01は、いくつかの時刻同期機能が追加され、比類ない性能を発揮します。 SCH16T-K01は、高いオフセット安定性と飽和抵抗、ならびにクラス最高のノイズレベルにより、高精度の機械制御および位置決め用途に最適です。
1:03
-
動画を再生 CO2センサ デモ動画
CO2センサ デモ動画
屋内の人の密度によるCO2濃度の変化を捉えたデモと実用例をご覧頂けます。
0:46
-
動画を再生 Murata technology for contributing global challenges by Soil sensor and GAIA.
Murata technology for contributing global challenges by Soil sensor and GAIA.
This is the video how we can contribute global challenges such as “Food Security” caused by over-population and desertification.
2:39