気圧センサ デモ動画
0:21
説明
関連動画
気圧値の変動により微小な高さを検知するデモをご覧頂けます。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In センサ
-
動画を再生 小型振動センサ 故障検知デモ動画
小型振動センサ 故障検知デモ動画
小型振動センサ故障検知デモ動画を紹介します。
3:16
-
動画を再生 Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633-D01 Sets a New Standard for Automotive 6DoF Sensor
Murata SCH1633 is a high-performance combined gyroscope and accelerometer sensor. This micro-electromechanical system (MEMS) based sensor moves the benchmark for performance, system integration, and total cost optimization.
2:33
-
動画を再生 村田製作所 SCH16T製品紹介
村田製作所 SCH16T製品紹介
新しい6DoFジャイロ加速度コンボセンサSCH16T-K01は、いくつかの時刻同期機能が追加され、比類ない性能を発揮します。 SCH16T-K01は、高いオフセット安定性と飽和抵抗、ならびにクラス最高のノイズレベルにより、高精度の機械制御および位置決め用途に最適です。
1:03
-
動画を再生 小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
コイン電池駆動IoT機器に最適な低電圧/超低消費電流を実現した磁気センサです。 本磁気センサは非接触スイッチやカウントスイッチとしてご使用いただけます。 100nA以下(1.5V時)の低消費電流を実現しており、コイン電池の長寿命化に貢献します。
2:08
-
動画を再生 CO2センサ デモ動画
CO2センサ デモ動画
屋内の人の密度によるCO2濃度の変化を捉えたデモと実用例をご覧頂けます。
0:46
-
動画を再生 Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata develops and manufactures high-performance inertial sensors, including accelerometers, inclinometers, and combined gyroscope-accelerometer sensors.
5:17