村田製作所 SCH16T製品紹介
1:03
新しい6DoFジャイロ加速度コンボセンサSCH16T-K01は、いくつかの時刻同期機能が追加され、比類ない性能を発揮します。 SCH16T-K01は、高いオフセット安定性と飽和抵抗、ならびにクラス最高のノイズレベルにより、高精度の機械制御および位置決め用途に最適です。
関連動画
In センサ
-
動画を再生 20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
設備の故障は突然ではなく、事前に異常の兆しとなる振動というサインを発しています。 ムラタの振動センサは、最大20kHzの高周波振動を高SN比で検知し、従来では見逃されていた異常の兆候を早期に捉えます。 本動画では、ベアリングデモを通じて、潤滑不良による異常振動の違いを可視化。 一般的な10kHz帯域センサとの比較により、高周波領域の重要性を分かりやすく解説します。
2:35
-
動画を再生 経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
「水やりしてるのに、なぜか枯れる――」 その原因、“土の中”にありました。 “土に聞け” 祖父のその言葉の意味を、農家を目指す女子高生・小春はまだ理解できずにいた。 そんなある日、父が導入した「土壌センサ」と、突然現れた“土の妖精・ミライ”によって、 見えなかった「土の声」が見え始める――。 畑の状態を、土壌センサが数字で教えてくれる。 「根まで水は届いているのか?」 「肥料は濃すぎないか?」 「植物はストレスを感じていないか?」 これからの農業の可能性の物語をぜひご覧ください。
6:49
-
動画を再生 小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
小型電池駆動IoT機器向け AMRセンサMRMS534R 低電圧/超低消費電流タイプ
コイン電池駆動IoT機器に最適な低電圧/超低消費電流を実現した磁気センサです。 本磁気センサは非接触スイッチやカウントスイッチとしてご使用いただけます。 100nA以下(1.5V時)の低消費電流を実現しており、コイン電池の長寿命化に貢献します。
2:08
-
動画を再生 Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata develops and manufactures high-performance inertial sensors, including accelerometers, inclinometers, and combined gyroscope-accelerometer sensors.
5:17
-
動画を再生 Murata technology for contributing global challenges by Soil sensor and GAIA.
Murata technology for contributing global challenges by Soil sensor and GAIA.
This is the video how we can contribute global challenges such as “Food Security” caused by over-population and desertification.
2:39
-
動画を再生 村田製作所SCH16T-K20:要求の厳しい産業計測用の新しい製品バージョン
村田製作所SCH16T-K20:要求の厳しい産業計測用の新しい製品バージョン
ロボティクス、ドローン、カメラシステムのOEMや安全を最重視すべきIMUを必要とするIMUモジュールメーカーおよびシステムインテグレーター向けに設計されたSCH16T-K20は、市場をリードする精度、機械的堅牢性、信頼性を実現しています。SCH16T-K20はSCH16Tシリーズの主力製品であり、最新の安定した低ノイズの加速度計を備えています。
1:05