村田製作所SCH16T-K20:要求の厳しい産業計測用の新しい製品バージョン
1:05
ロボティクス、ドローン、カメラシステムのOEMや安全を最重視すべきIMUを必要とするIMUモジュールメーカーおよびシステムインテグレーター向けに設計されたSCH16T-K20は、市場をリードする精度、機械的堅牢性、信頼性を実現しています。SCH16T-K20はSCH16Tシリーズの主力製品であり、最新の安定した低ノイズの加速度計を備えています。
関連動画
In センサ
-
動画を再生 樹脂パッケージ型防水気圧センサ デモンストレーション編
樹脂パッケージ型防水気圧センサ デモンストレーション編
転倒検知や衝撃誤報防止、そしてゴルフスイングの動きなど様々な用途で使用可能。村田の樹脂パッケージ型防水気圧センサが実現する高精度な動作検知を、実際のデモ映像でご覧ください。この動画では、村田製作所の樹脂パッケージ型防水気圧センサの検知精度をデモンストレーションで紹介します。 ※開発品 商品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
1:55
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~回転検知とデモ~ スマートロックなどの回転位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~回転検知とデモ~ スマートロックなどの回転位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・スマートロックなどの回転位置検知 ・モータの停止位置のON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知角度の調整 ・狙った回転位置を検知する方法 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、検知する角度範囲を調整できます。スマートロックなど、特定の回転位置やモータ停止位置を検知したい用途を例に、実際の動作をデモで紹介します。
2:38
-
動画を再生 【使い方解説】ムラタ振動センサの測定方法|評価ボードで簡単に振動データ取得
【使い方解説】ムラタ振動センサの測定方法|評価ボードで簡単に振動データ取得
ムラタの振動センサを用いた測定方法を、評価ボードを使って分かりやすく解説します。 初めての方でもすぐに振動測定を始められるシンプルな構成です。 評価ボードは「ねじ止めタイプ」と「接着固定タイプ」を用意。 安定化電源と測定機器があれば、すぐに振動のアナログ波形を取得できます。
2:00
-
動画を再生 高精度な人感検知を実現するSMDデジタル赤外線センサ【小型・高RFI耐性】
高精度な人感検知を実現するSMDデジタル赤外線センサ【小型・高RFI耐性】
人の動きを検知する赤外線センサでは、設計性や誤検知の低減、検知性能が重要なポイントとなります。 ムラタのSMDデジタル焦電型赤外線センサは、小型・低背設計と高いRFI耐性、優れたS/N比により、遠距離かつ高精度な人感検知を実現します。 本動画では、これらの特長に加え、周辺回路不要による設計性向上、インタラプト機能による低消費電力化、リフロー対応による実装コスト削減など、実用面での特長を分かりやすく解説します。
2:48
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~スライド検知とデモ~ 冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~スライド検知とデモ~ 冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知 ・磁石の移動によるON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知範囲の調整 ・狭い範囲に限定した位置検知 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、スライド動作の狙った位置をON/OFF検知できます。冷蔵庫の引き出しや電池カバーなど、検知範囲を限定したい用途を例にデモで紹介します。
2:42
-
動画を再生 20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
設備の故障は突然ではなく、事前に異常の兆しとなる振動というサインを発しています。 ムラタの振動センサは、最大20kHzの高周波振動を高SN比で検知し、従来では見逃されていた異常の兆候を早期に捉えます。 本動画では、ベアリングデモを通じて、潤滑不良による異常振動の違いを可視化。 一般的な10kHz帯域センサとの比較により、高周波領域の重要性を分かりやすく解説します。
2:35