ムラタのAMRセンサ ~開閉検知とデモ~ ノートパソコンなどの開閉検知を例に、AMRセンサによるON/OFF検知を紹介します
3:01
この動画で紹介する内容 ・ノートパソコンなどの開閉状態のON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知位置の調整 ・開閉軸付近での検知 ・デジタル一眼カメラや折り畳みスマートフォンなどの180°(フルオープン)検知 AMRセンサと磁石の配置を工夫することで、目的に合わせた開閉位置を検知できます。開閉軸付近から180°のフルオープンまで、異なる開閉位置での検知例をデモで紹介します。
関連動画
In センサ
-
動画を再生 高精度な人感検知を実現するSMDデジタル赤外線センサ【小型・高RFI耐性】
高精度な人感検知を実現するSMDデジタル赤外線センサ【小型・高RFI耐性】
人の動きを検知する赤外線センサでは、設計性や誤検知の低減、検知性能が重要なポイントとなります。 ムラタのSMDデジタル焦電型赤外線センサは、小型・低背設計と高いRFI耐性、優れたS/N比により、遠距離かつ高精度な人感検知を実現します。 本動画では、これらの特長に加え、周辺回路不要による設計性向上、インタラプト機能による低消費電力化、リフロー対応による実装コスト削減など、実用面での特長を分かりやすく解説します。
2:48
-
動画を再生 経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
「水やりしてるのに、なぜか枯れる――」 その原因、“土の中”にありました。 “土に聞け” 祖父のその言葉の意味を、農家を目指す女子高生・小春はまだ理解できずにいた。 そんなある日、父が導入した「土壌センサ」と、突然現れた“土の妖精・ミライ”によって、 見えなかった「土の声」が見え始める――。 畑の状態を、土壌センサが数字で教えてくれる。 「根まで水は届いているのか?」 「肥料は濃すぎないか?」 「植物はストレスを感じていないか?」 これからの農業の可能性の物語をぜひご覧ください。
6:49
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~スライド検知とデモ~ 冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~スライド検知とデモ~ 冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知 ・磁石の移動によるON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知範囲の調整 ・狭い範囲に限定した位置検知 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、スライド動作の狙った位置をON/OFF検知できます。冷蔵庫の引き出しや電池カバーなど、検知範囲を限定したい用途を例にデモで紹介します。
2:42
-
動画を再生 樹脂パッケージ型防水気圧センサ 概要編
樹脂パッケージ型防水気圧センサ 概要編
ゲルを使わない新構造で、温度や振動の影響を受けにくい高性能な樹脂パッケージ型防水気圧センサが登場。スマートウォッチなど小型デバイスにも最適な薄型化を実現。デモでその安定した性能を詳しくご紹介します。 ※開発品 商品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
1:50
-
動画を再生 20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
設備の故障は突然ではなく、事前に異常の兆しとなる振動というサインを発しています。 ムラタの振動センサは、最大20kHzの高周波振動を高SN比で検知し、従来では見逃されていた異常の兆候を早期に捉えます。 本動画では、ベアリングデモを通じて、潤滑不良による異常振動の違いを可視化。 一般的な10kHz帯域センサとの比較により、高周波領域の重要性を分かりやすく解説します。
2:35
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~回転検知とデモ~ スマートロックなどの回転位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~回転検知とデモ~ スマートロックなどの回転位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・スマートロックなどの回転位置検知 ・モータの停止位置のON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知角度の調整 ・狙った回転位置を検知する方法 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、検知する角度範囲を調整できます。スマートロックなど、特定の回転位置やモータ停止位置を検知したい用途を例に、実際の動作をデモで紹介します。
2:38