製品の品番または品番の一部を入力してください
0:58
通信・情報処理を支えるデータセンタの重要性はますます高まっており、大規模データセンタは更なる拡大が見込まれています。 "SmartSociety"において、Datacenterが担う役割とその課題、そしてムラタの貢献を紹介いたします。
See how Murata’s components, including embedded capacitor solutions, contribute to data center efficiency, delivering stable power with low noise for robust, efficient servers.
5:27
This video describes our latest Power Shelves that are compliant with Open Compute V1 and V2 Power Shelf Specifications, which support Single Phase AC, 3-Phase AC and HVDC (200-400Vdc) inputs.
2:35
Murata's Open Compute and Data Center Centralized Power Solutions are modular, scalable, high-density and with titanium efficiency (80 PLUS Titanium class).
2:31