【軽量・高流量】 ホバークラフト編
0:50
説明
関連動画
マイクロブロアは、軽量ながら高い流量を得ることが可能です。 この特長を利用すれば、空気の力で対象物をホバークラフトの様に浮かせることができます。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In マイクロメカトロ
-
動画を再生 【負圧】 吸着編
【負圧】 吸着編
マイクロブロアの空気圧を吸着用途にお使い頂くことも可能です。 MZB1001T02を使用して重量物を持ち上げるデモを紹介します。
0:53
-
動画を再生 【高速風】 空気の流れ可視化編
【高速風】 空気の流れ可視化編
マイクロブロアは圧電体の振動を空気の噴出に変換する他に類を見ない独自の製品です。 このデモではノズルから噴き出す高速な空気の流れを可視化してお見せします。
0:37
-
動画を再生 【応答性】 間接液体搬送編
【応答性】 間接液体搬送編
2つのマイクロブロアを吐出用/吸引用で使い分け、空気圧を利用した間接的な液体搬送を行うデモを紹介します。
1:17
-
動画を再生 【加圧(膨張)】 風船編
【加圧(膨張)】 風船編
マイクロブロアを複数個並列使用した場合のデモを紹介します。 薄型・小型なマイクロブロアを自由なレイアウトでご使用頂くことが可能です。
0:59
-
動画を再生 【負圧】 粘度のある液体吸引編
【負圧】 粘度のある液体吸引編
粘度のある液体を、MZB4001T05の空気吸引によって移動させるデモを紹介します。 MZB4001T05の高い空気吸引圧にご注目ください。
0:45
-
動画を再生 【加圧(押し出し)】 ピストン編
【加圧(押し出し)】 ピストン編
薄型ながら高い吐出圧を得ることのできるMZB3004T04を用いて、空気圧で重量物を動かすデモを紹介します。
0:44