【応答性】 ボール吹き上げ編
0:40
説明
関連動画
マイクロブロアからの空気吐出でボールを吹き上げるデモを紹介します。 スイッチオンですぐにボールが吹き上がる様子から、マイクロブロアの応答性の高さをご確認いただけます。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In マイクロメカトロ
-
動画を再生 【加圧(押し出し)】 ピストン編
【加圧(押し出し)】 ピストン編
薄型ながら高い吐出圧を得ることのできるMZB3004T04を用いて、空気圧で重量物を動かすデモを紹介します。
0:44
-
動画を再生 【負圧】 ペットボトルつぶし(吸引)編
【負圧】 ペットボトルつぶし(吸引)編
MZB4001T05は高圧力かつ高流量で吸引が可能です。 この高い吸引力により、空のペットボトルが急速に潰れる様子を紹介します。
0:43
-
動画を再生 【応答性】 間接液体搬送編
【応答性】 間接液体搬送編
2つのマイクロブロアを吐出用/吸引用で使い分け、空気圧を利用した間接的な液体搬送を行うデモを紹介します。
1:17
-
動画を再生 【負圧】 吸着編
【負圧】 吸着編
マイクロブロアの空気圧を吸着用途にお使い頂くことも可能です。 MZB1001T02を使用して重量物を持ち上げるデモを紹介します。
0:53
-
動画を再生 【静音】 動作音編
【静音】 動作音編
マイクロブロアの特長の一つは静音性です。 このデモではマイクで集音しているMZB3004T04の動作音を紹介します。
1:01
-
動画を再生 【軽量・高流量】 ホバークラフト編
【軽量・高流量】 ホバークラフト編
マイクロブロアは、軽量ながら高い流量を得ることが可能です。 この特長を利用すれば、空気の力で対象物をホバークラフトの様に浮かせることができます。
0:50