製品の品番または品番の一部を入力してください
4:31
ムラタのリチウムイオン二次電池は小型電子機器,電動工具や家庭用・産業用の蓄電池システムなど幅広い分野で活用されています。低抵抗化の技術に更なる磨きをかけ、ガソリンとエンジンが必要だったアプリケーションの「エンジン技術の電動化」を推進してまいります。
充電をして繰り返し使えるバッテリはスマートフォン、ノートPC、電気自動車の電源など様々な用途として活用され、身近な存在となってきております。 その活用は今や電動工具や園芸工具にまで広がってきております。
2:35
ムラタの“FORTELION” は、正極材にオリビン型リン酸鉄リチウムを使用した、15年以上の期待寿命と高い安全性をもつリチウムイオン二次電池です。 セル、モジュール、電池盤、コンテナなどお客様の用途にあわせて提供可能であるとともに、安全で自然災害に強い持続可能な社会の実現に貢献いたします。
4:44
Energy Managementの主要製品である、オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池「FORTELION」搭載の蓄電池システムをご紹介します。
1:26