高精度な傾斜検知を実現する加速度センサSCA3300シリーズ
2:25
説明
関連動画
低ノイズで耐振動性に優れたSCA3300シリーズ。特長と用途イメージの説明、自動車型模型を用いた坂道登坂デモにより、センサの動作イメージをご確認頂けます。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In 加速度センサ
-
動画を再生 重量/角度検知 アプリケーション説明
重量/角度検知 アプリケーション説明
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
0:56
-
動画を再生 車載品質対応SCA3300シリーズのご紹介
車載品質対応SCA3300シリーズのご紹介
SCA3300の特徴や用途を説明しています。SCA3300は過酷な環境で高安定性を求められる用途に貢献します。
1:22
-
動画を再生 Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata develops and manufactures high-performance inertial sensors, including accelerometers, inclinometers, and combined gyroscope-accelerometer sensors.
5:17
-
動画を再生 Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata's MEMS sensors enable automatic headlight leveling with significant cost reduction, making it suitable also for all types of cars.
4:59
-
動画を再生 構造物ヘルスモニタリング アプリケーション説明
構造物ヘルスモニタリング アプリケーション説明
Flyerに記載している検出原理や製品の特徴を動画で説明しています。
1:07