ムラタウェブサイトのCookie設定機能の不具合のお詫び (2024/5/9~2024/6/10)

導電性高分子アルミ電解コンデンサ「ECASシリーズ」

2:21

MLCCを超える、最大470uFを有する大容量コンデンサ 「ECASシリーズ」について紹介します。 村田製作所のコンデンサといえばMLCCですが、実は導電性高分子アルミ電解コンデンサも生産している事をご存知ですか? ノートパソコンやワイヤレス給電、アクセラレータなどに使用される「ECASシリーズ」。 「大容量」「低ESR」「低インピーダンス」という特長について、詳しく説明します。

さらに表示
簡易表示

この動画を共有

埋め込み