モノづくりに夢中なプロフェッショナルたち
4:05
「村田製作所で働く魅力って、なんですか?」 2025年2月に放映されたNHK「魔改造の夜」での取り組みや日々の業務を通じて感じたことなど、開発者が熱く語っています。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
1:26
-
動画を再生 Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata Industrial-Grade MEMS Inertial Sensors for Structural health Monitoring, Heavy Machines, Humanoid Robots and Urban Air Mobility
Murata develops and manufactures high-performance inertial sensors, including accelerometers, inclinometers, and combined gyroscope-accelerometer sensors.
5:17
-
動画を再生 村田製作所SCH16T-K20:要求の厳しい産業計測用の新しい製品バージョン
村田製作所SCH16T-K20:要求の厳しい産業計測用の新しい製品バージョン
ロボティクス、ドローン、カメラシステムのOEMや安全を最重視すべきIMUを必要とするIMUモジュールメーカーおよびシステムインテグレーター向けに設計されたSCH16T-K20は、市場をリードする精度、機械的堅牢性、信頼性を実現しています。SCH16T-K20はSCH16Tシリーズの主力製品であり、最新の安定した低ノイズの加速度計を備えています。
1:05
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
磁界を利用したLF通信によるデータ伝送の仕組みと活用例をご紹介します。受信タグが磁場内に入ると少量のデータ送信が可能で、遮蔽物の影響を受けにくい安定通信を実現します。水道メーター検針などの作業効率化・省力化に貢献します。
1:07
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信によるエリア検知ソリューションをご紹介します。磁界を利用することで障害物の影響を受けにくく、安定したエリア境界判定が可能です。工事現場の安全管理、施設でのエリア監視、個別エリアの入退管理など、多様な用途へ対応します。
2:46
-
動画を再生 【村田製作所 CM】Small is Dynamic コンデンサ篇 15秒バージョン
【村田製作所 CM】Small is Dynamic コンデンサ篇 15秒バージョン
新企業広告「Small is Dynamic」シリーズがスタートしました。 「コンデンサ」篇では、村田製作所の主力製品である積層セラミックコンデンサを題材に、世界最小016008Mサイズ(0.16mm×0.08mm)の積層セラミックコンデンサがスマートフォンにはもちろん、AIロボット、そして宇宙の人工衛星に至るまで幅広い用途でダイナミックに活躍している様子を描いています。
0:15