(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ~掃除機ダストボックス内のゴミ付着状態比較~
2:09
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、掃除機ダストボックス内で発生する静電気を除去するデモを紹介します。使用前はゴミに見立て発泡スチロールが静電気で付着している様子を示し、MHM330タイプ使用後には静電気が効果的に除去されていることをご覧いただけます。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
1:26
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信によるエリア検知ソリューションをご紹介します。磁界を利用することで障害物の影響を受けにくく、安定したエリア境界判定が可能です。工事現場の安全管理、施設でのエリア監視、個別エリアの入退管理など、多様な用途へ対応します。
2:46
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
2:25
-
動画を再生 村田製作所SCH16T-K20:要求の厳しい産業計測用の新しい製品バージョン
村田製作所SCH16T-K20:要求の厳しい産業計測用の新しい製品バージョン
ロボティクス、ドローン、カメラシステムのOEMや安全を最重視すべきIMUを必要とするIMUモジュールメーカーおよびシステムインテグレーター向けに設計されたSCH16T-K20は、市場をリードする精度、機械的堅牢性、信頼性を実現しています。SCH16T-K20はSCH16Tシリーズの主力製品であり、最新の安定した低ノイズの加速度計を備えています。
1:05
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
3本の送信アンテナを使用した三点測距(Triangulation)により、位置(X/Y)だけでなく高さ(Z)も高速かつ高精度に算出する3D位置測位技術を紹介します。ドローン制御、AGV・ロボットナビゲーション、モーションキャプチャー、RTLSなど、高精度が求められるアプリケーションに応用可能です。
2:21
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
磁界を利用したLF通信によるデータ伝送の仕組みと活用例をご紹介します。受信タグが磁場内に入ると少量のデータ送信が可能で、遮蔽物の影響を受けにくい安定通信を実現します。水道メーター検針などの作業効率化・省力化に貢献します。
1:07