ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
2:25
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理や避難確認では、人の流れを妨げることなく正確に状況を把握できる仕組みが求められます。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術により人の移動方向を判別し、スムーズな入退室管理を実現します。 混雑時でも人の流れを止めにくく、非常時には避難状況や在場状況の把握にも活用できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例をもとに、導入効果や現場での変化について担当者に伺います。 ▼こんな方におすすめ ・工場の入退室管理を見直したい方 ・避難確認や安否確認の効率化を検討している
2:36
-
動画を再生 工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場や製造現場では、災害発生時の避難確認や安否確認、人員把握を迅速に行うことが重要です。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術を活用し、人の移動方向を判別。 入退室管理や在場管理を支援し、誰が避難済みで、どこに人が残っているかをリアルタイムに把握できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例を通じて、防災対策や避難確認の効率化に役立つ活用方法をご紹介します。 ▼こんな方におすすめ ・工場の避難確認や安否確認を効率化したい方 ・入退室管理や在場管理の仕組みを検討している方 ・製
3:33
-
動画を再生 中空構造を用いて超低伝送損失を実現!LCPフレキシブル基板"ULTICIRC"
中空構造を用いて超低伝送損失を実現!LCPフレキシブル基板"ULTICIRC"
6G時代に求められる超低損失性能。 村田製作所のLCPフレキシブル基板ULTICIRCは、独自の中空構造により優れた高周波特性と超低伝送損失を実現します。 高い気密性と低吸湿性をも兼ね備えた、次世代通信を支える基盤技術をご紹介します。
2:49
-
動画を再生 経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
「水やりしてるのに、なぜか枯れる――」 その原因、“土の中”にありました。 “土に聞け” 祖父のその言葉の意味を、農家を目指す女子高生・小春はまだ理解できずにいた。 そんなある日、父が導入した「土壌センサ」と、突然現れた“土の妖精・ミライ”によって、 見えなかった「土の声」が見え始める――。 畑の状態を、土壌センサが数字で教えてくれる。 「根まで水は届いているのか?」 「肥料は濃すぎないか?」 「植物はストレスを感じていないか?」 これからの農業の可能性の物語をぜひご覧ください。
6:49
-
動画を再生 【使い方解説】ムラタ振動センサの測定方法|評価ボードで簡単に振動データ取得
【使い方解説】ムラタ振動センサの測定方法|評価ボードで簡単に振動データ取得
ムラタの振動センサを用いた測定方法を、評価ボードを使って分かりやすく解説します。 初めての方でもすぐに振動測定を始められるシンプルな構成です。 評価ボードは「ねじ止めタイプ」と「接着固定タイプ」を用意。 安定化電源と測定機器があれば、すぐに振動のアナログ波形を取得できます。
2:00
-
動画を再生 20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
設備の故障は突然ではなく、事前に異常の兆しとなる振動というサインを発しています。 ムラタの振動センサは、最大20kHzの高周波振動を高SN比で検知し、従来では見逃されていた異常の兆候を早期に捉えます。 本動画では、ベアリングデモを通じて、潤滑不良による異常振動の違いを可視化。 一般的な10kHz帯域センサとの比較により、高周波領域の重要性を分かりやすく解説します。
2:35