【村田製作所 CM】Small is Dynamic コンデンサ篇 30秒バージョン
0:30
新企業広告「Small is Dynamic」シリーズがスタートしました。 「コンデンサ」篇では、村田製作所の主力製品である積層セラミックコンデンサを題材に、世界最小016008Mサイズ(0.16mm×0.08mm)の積層セラミックコンデンサがスマートフォンにはもちろん、AIロボット、そして宇宙の人工衛星に至るまで幅広い用途でダイナミックに活躍している様子を描いています。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信によるエリア検知ソリューションをご紹介します。磁界を利用することで障害物の影響を受けにくく、安定したエリア境界判定が可能です。工事現場の安全管理、施設でのエリア監視、個別エリアの入退管理など、多様な用途へ対応します。
2:46
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
磁界を利用したLF通信によるデータ伝送の仕組みと活用例をご紹介します。受信タグが磁場内に入ると少量のデータ送信が可能で、遮蔽物の影響を受けにくい安定通信を実現します。水道メーター検針などの作業効率化・省力化に貢献します。
1:07
-
動画を再生 エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
製造業のDXを支える「エッジAIカメラによる工程モニタリング」。 作業者の動作認識、ミス検知、工数分析をフラウド不要で実現。 自社で完結できるノーコードAIソフトで、導入も簡単です。
2:09
-
動画を再生 efinnos導入事例 経済効果篇 電気代高騰への対応
efinnos導入事例 経済効果篇 電気代高騰への対応
本動画では、統合型再エネ制御ソリューション 【efinnos】 が、どのように電気代削減と再生可能エネルギーの有効活用を実現するのか、その具体的な仕組みを分かりやすくご紹介します。 efinnosは、翌日の消費電力、太陽光発電量を予測し、独自の制御技術により契約電力を抑制するメカニズムを可視化。 導入企業である株式会社MERF様へのインタビューを通じて、 ・契約電力 約20%削減 ・太陽光発電の最大活用によるエネルギーコスト低減 といった具体的な経済効果を実例としてお伝えします。
3:20
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
1:26
-
動画を再生 医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例
医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例
医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例をご紹介します。オートインジェクタや医療機器への組み込み例を通じ、部品識別や使用履歴管理を効率化する仕組みをデモ動画で解説。省スペースで導入可能なHF帯RFIDの特長をご覧いただけます。
3:43