ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
2:25
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi-Fi HaLow™(IEEE 802.11ah)とは何か? 他の通信規格との違いを整理しながら、Wi-Fi HaLow™の位置づけを解説します。 さらに、Wi-Fi HaLow™の変調方式、省電力モード、TCP/IP対応など、技術的なポイントも紹介します。
3:02
-
動画を再生 工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場や製造現場では、災害発生時の避難確認や安否確認、人員把握を迅速に行うことが重要です。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術を活用し、人の移動方向を判別。 入退室管理や在場管理を支援し、誰が避難済みで、どこに人が残っているかをリアルタイムに把握できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例を通じて、防災対策や避難確認の効率化に役立つ活用方法をご紹介します。 ▼こんな方におすすめ ・工場の避難確認や安否確認を効率化したい方 ・入退室管理や在場管理の仕組みを検討している方 ・製
3:33
-
動画を再生 ムラタのWi-Fi HaLo™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi-Fi HaLo™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / Type 2HL)の仕様と特長を紹介します。 最大+24dBmの高出力(Type 2HK)、耐環境性能、各国電波法認証取得、日本国内生産、セキュアブート対応など、 産業用途に求められる高い信頼性を備えた製品です。 また、RCP Hosted mode、NCP AT command mode、Standalone modeの3つの動作モードに対応し、 システム構成や開発方針に応じた柔軟な実装が可能です。 Wi-Fi HaLow™を
2:20
-
動画を再生 経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
「水やりしてるのに、なぜか枯れる――」 その原因、“土の中”にありました。 “土に聞け” 祖父のその言葉の意味を、農家を目指す女子高生・小春はまだ理解できずにいた。 そんなある日、父が導入した「土壌センサ」と、突然現れた“土の妖精・ミライ”によって、 見えなかった「土の声」が見え始める――。 畑の状態を、土壌センサが数字で教えてくれる。 「根まで水は届いているのか?」 「肥料は濃すぎないか?」 「植物はストレスを感じていないか?」 これからの農業の可能性の物語をぜひご覧ください。
6:49
-
動画を再生 20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
設備の故障は突然ではなく、事前に異常の兆しとなる振動というサインを発しています。 ムラタの振動センサは、最大20kHzの高周波振動を高SN比で検知し、従来では見逃されていた異常の兆候を早期に捉えます。 本動画では、ベアリングデモを通じて、潤滑不良による異常振動の違いを可視化。 一般的な10kHz帯域センサとの比較により、高周波領域の重要性を分かりやすく解説します。
2:35
-
動画を再生 無線センシングソリューション アナログメーター読取ユニット 商品紹介篇
無線センシングソリューション アナログメーター読取ユニット 商品紹介篇
アナログメーターの巡回点検に、作業負荷が大きい、記録ミスがあるといった課題はありませんか? 村田製作所のアナログメーター読取ユニットは、既設のアナログメーターに後付けでき、針の角度を読み取り無線で見える化します。 1台で2台のメーターを計測できるほか、工事不要の簡単設置、環境の影響を受けにくい磁気方式、Sub-GHz帯による長距離通信など、 設備点検の効率化に役立つという特長があります。 本動画では、アナログメーター読取ユニットの仕組みや特長、導入メリットについてわかりやすくご紹介します。
3:18