医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例
3:43
医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例をご紹介します。オートインジェクタや医療機器への組み込み例を通じ、部品識別や使用履歴管理を効率化する仕組みをデモ動画で解説。省スペースで導入可能なHF帯RFIDの特長をご覧いただけます。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 ムラタのWi-Fi HaLo™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi-Fi HaLo™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / Type 2HL)の仕様と特長を紹介します。 最大+24dBmの高出力(Type 2HK)、耐環境性能、各国電波法認証取得、日本国内生産、セキュアブート対応など、 産業用途に求められる高い信頼性を備えた製品です。 また、RCP Hosted mode、NCP AT command mode、Standalone modeの3つの動作モードに対応し、 システム構成や開発方針に応じた柔軟な実装が可能です。 Wi-Fi HaLow™を
2:20
-
動画を再生 タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDで選ばれるムラタの強みをご紹介。性能と耐久性を左右する埋め込み位置を、豊富なシミュレーションと実測評価で最適化します。累計1億個超の生産実績に裏打ちされた高品質と安定供給で、多くの企業様にご採用。RFIDで業務のDX化を力強く推進します。
1:09
-
動画を再生 【使い方解説】ムラタ振動センサの測定方法|評価ボードで簡単に振動データ取得
【使い方解説】ムラタ振動センサの測定方法|評価ボードで簡単に振動データ取得
ムラタの振動センサを用いた測定方法を、評価ボードを使って分かりやすく解説します。 初めての方でもすぐに振動測定を始められるシンプルな構成です。 評価ボードは「ねじ止めタイプ」と「接着固定タイプ」を用意。 安定化電源と測定機器があれば、すぐに振動のアナログ波形を取得できます。
2:00
-
動画を再生 20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
20kHz高周波まで検知するムラタ振動センサ【設備異常を早期発見】
設備の故障は突然ではなく、事前に異常の兆しとなる振動というサインを発しています。 ムラタの振動センサは、最大20kHzの高周波振動を高SN比で検知し、従来では見逃されていた異常の兆候を早期に捉えます。 本動画では、ベアリングデモを通じて、潤滑不良による異常振動の違いを可視化。 一般的な10kHz帯域センサとの比較により、高周波領域の重要性を分かりやすく解説します。
2:35
-
動画を再生 ムラタRFIDが切り拓く! タイヤ内蔵タグで実現する次世代スマート点検の未来
ムラタRFIDが切り拓く! タイヤ内蔵タグで実現する次世代スマート点検の未来
運送会社やディーラーで負担となっているタイヤ点検業務。ムラタのRFID搭載タイヤなら、内蔵タグを読み取るだけで残溝などの情報をクラウドで一元管理。点検の効率化・時間短縮・コスト削減を実現します。ゲート通過で自動点検する未来のスマート管理をご紹介します。
1:31
-
動画を再生 Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi-Fi HaLow™(IEEE 802.11ah)とは何か? 他の通信規格との違いを整理しながら、Wi-Fi HaLow™の位置づけを解説します。 さらに、Wi-Fi HaLow™の変調方式、省電力モード、TCP/IP対応など、技術的なポイントも紹介します。
3:02