製品の品番または品番の一部を入力してください
2:43
焦電型赤外線センサの評価ボードIMX-070を使用した評価のデモンストレーションをご覧いただけます。 レンズや設置場所の違いによるエリアイメージなどが確認できます。
焦電型赤外線センサの特長のご紹介と評価ボードIMX-070を使ってできることを紹介しています。
2:06
人の動きを検知する赤外線センサでは、設計性や誤検知の低減、検知性能が重要なポイントとなります。 ムラタのSMDデジタル焦電型赤外線センサは、小型・低背設計と高いRFI耐性、優れたS/N比により、遠距離かつ高精度な人感検知を実現します。 本動画では、これらの特長に加え、周辺回路不要による設計性向上、インタラプト機能による低消費電力化、リフロー対応による実装コスト削減など、実用面での特長を分かりやすく解説します。
2:48