疲労ストレス計 アプリ インストール編(Android)
1:39
説明
関連動画
さらに表示
簡易表示
関連動画
In 疲労ストレス計
-
動画を再生 疲労ストレス計の紹介
疲労ストレス計の紹介
現代はストレス社会と言われており、企業においてはストレスチェック制度の義務化や健康経営などの取り組みが注目されています。 疲労ストレス計はバイタルデータによる自律神経数値化とビックデータの分析により、自律神経のバランスと偏差値を示し、客観的な評価が難しかった「疲労・ストレス度」を可視化します。 また、測定したデータはモバイル端末で表示し結果を確認することができます。
2:48
-
動画を再生 疲労ストレス計の使い方
疲労ストレス計の使い方
0:33
-
動画を再生 疲労ストレス計MF100の紹介
疲労ストレス計MF100の紹介
現代はストレス社会と言われており、企業においてはストレスチェック制度の義務化や健康経営などの取り組みが注目されています。 疲労ストレス計はバイタルデータによる自律神経数値化とビックデータの分析により、自律神経のバランスと偏差値を示し、客観的な評価が難しかった「疲労・ストレス度」を可視化します。 また、測定したデータはモバイル端末で表示し結果を確認することができます。
13:01
-
動画を再生 疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。
2:36
-
動画を再生 疲労ストレス計 アプリ インストール編(iOS)
疲労ストレス計 アプリ インストール編(iOS)
1:52
-
動画を再生 疲労ストレス計 アプリ 測定編(iOS)
疲労ストレス計 アプリ 測定編(iOS)
1:38