Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    超音波センサ 基本動作説明(距離測定編)

    0:45

    2013/04/19

    超音波センサで距離を測定するときのデモ動画です。超音波センサの出力波形や距離測定の方法を説明しています。

    さらに表示
    簡易表示

    この動画を共有

    埋め込み