ムラタ 超小型セルラーLPWAモジュールが実現する未来
3:45
村田製作所の超小型セルラーLPWAモジュールが、 スマートトラッキングデバイス、シェアリングエコノミー、スマートシティ、スマートホームなどに適したソリューションを幅広く提供することができ、あなたの未来の生活に貢献します。 詳細については動画をご覧ください。
関連動画
In 通信モジュール
-
動画を再生 UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
従来の画像処理ベースのトラッキングが抱えるCPU負荷や視野外ロスの課題に対し、UWBによる距離・角度ベースの位置検出で、軽量かつ高精度な自動追跡の実装例を提示します。
1:34
-
動画を再生 エッジAIモジュールの紹介
エッジAIモジュールの紹介
エッジ機器のプリント基板設計の簡素化やノイズの抑制、推論処理に必要なアルゴリズム計算のスピード向上に貢献する世界最小のAIモジュール。
1:43
-
動画を再生 Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42
-
動画を再生 Murata’s Type 2GF Module
Murata’s Type 2GF Module
Type 2GF is a small and high performance module based on Infineon CYW43022 combo chipset which supports Wi-Fi™ 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 5.4 BR/EDR/LE up to 78Mbps PHY data rate on Wi-Fi™ and 3Mbps PHY data rate on Bluetooth®.
1:09
-
動画を再生 Wi-Fi 7
Wi-Fi 7
The imminent rollout of Wi-Fi 7 promises to revolutionize connectivity, making seamless communication essential for the successful management of data transmission.
1:38
-
動画を再生 Murata UWB Type 2AB module development and test instruction
Murata UWB Type 2AB module development and test instruction
Murata launched a UWB module – Type 2AB, in collaboration with Qorvo. This module can reach centimeter level position accuracy, and it could be applied to multiple scenarios such as smart factory, smart warehouse, smart home, etc.
8:31