UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
1:34
従来の画像処理ベースのトラッキングが抱えるCPU負荷や視野外ロスの課題に対し、UWBによる距離・角度ベースの位置検出で、軽量かつ高精度な自動追跡の実装例を提示します。
関連動画
In 通信モジュール
-
動画を再生 Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
This video introduces the LoRa® module product series from Murata. Our impact-designed modules enable long-range, low-power wireless connectivity for a variety of IoT devices.
4:40
-
動画を再生 UWBモジュール ドアからの位置検知デモンストレーション
UWBモジュール ドアからの位置検知デモンストレーション
本動画では、ドア側とタグ側のUWB デバイスが通信し、タグ所持者の動きを捉えて自動開錠・自動施錠を行う様子を収録しています。ハンズフリーでアクセス管理を行う新しいシステム提案としてお役立てください。
1:55
-
動画を再生 Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi-Fi HaLow™(IEEE 802.11ah)とは何か? 他の通信規格との違いを整理しながら、Wi-Fi HaLow™の位置づけを解説します。 さらに、Wi-Fi HaLow™の変調方式、省電力モード、TCP/IP対応など、技術的なポイントも紹介します。
3:02
-
動画を再生 Murata UWB Type 2AB module development and test instruction
Murata UWB Type 2AB module development and test instruction
Murata launched a UWB module – Type 2AB, in collaboration with Qorvo. This module can reach centimeter level position accuracy, and it could be applied to multiple scenarios such as smart factory, smart warehouse, smart home, etc.
8:31
-
動画を再生 エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
製造業のDXを支える「エッジAIカメラによる工程モニタリング」。 作業者の動作認識、ミス検知、工数分析をフラウド不要で実現。 自社で完結できるノーコードAIソフトで、導入も簡単です。
2:09
-
動画を再生 Wi-Fi 7
Wi-Fi 7
The imminent rollout of Wi-Fi 7 promises to revolutionize connectivity, making seamless communication essential for the successful management of data transmission.
1:38