UWBモジュール ドアからの位置検知デモンストレーション
1:55
本動画では、ドア側とタグ側のUWB デバイスが通信し、タグ所持者の動きを捉えて自動開錠・自動施錠を行う様子を収録しています。 ハンズフリーでアクセス管理を行う新しいシステム提案としてお役立てください。
関連動画
In 通信モジュール
-
動画を再生 Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
Murata LoRa® Modules: Long-range, Low Power Consumption Wireless Connection Solutions for Diverse Applications
This video introduces the LoRa® module product series from Murata. Our impact-designed modules enable long-range, low-power wireless connectivity for a variety of IoT devices.
4:40
-
動画を再生 Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Discover the power of Murata’s Type 2FR module, the ultimate solution for smart home connectivity. In this video, we explore the key features of this advanced tri-radio module, including its Matter-enabled capabilities, integration ...
1:40
-
動画を再生 UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
UWBモジュール「Type 2HQ」は、UWBレーダーとTWR(Two-Way Ranging)に対応。 反射波による人物検出と、UWBデバイスとの距離測位を同時に実行し、視覚非依存の高精度センシングを実現します。
2:05
-
動画を再生 ムラタのWi-Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi-Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi-Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / Type 2HL)の仕様と特長を紹介します。 最大+24dBmの高出力(Type 2HK)、耐環境性能、各国電波法認証取得、日本国内生産、セキュアブート対応など、 産業用途に求められる高い信頼性を備えた製品です。 また、RCP Hosted mode、NCP AT command mode、Standalone modeの3つの動作モードに対応し、 システム構成や開発方針に応じた柔軟な実装が可能です。 Wi-Fi HaLow™を
2:20
-
動画を再生 Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
Wi-Fi HaLow™(IEEE 802.11ah)とは何か? 他の通信規格との違いを整理しながら、Wi-Fi HaLow™の位置づけを解説します。 さらに、Wi-Fi HaLow™の変調方式、省電力モード、TCP/IP対応など、技術的なポイントも紹介します。
3:02
-
動画を再生 Wi-Fi 7
Wi-Fi 7
The imminent rollout of Wi-Fi 7 promises to revolutionize connectivity, making seamless communication essential for the successful management of data transmission.
1:38