知っておきたいLTEのノイズ対策
13:58
幅広い周波数範囲やMIMO方式への対応など、LTE搭載端末に求められるノイズ対策について解説します。
関連動画
In EMI除去フィルタ (EMC・ノイズ対策)
-
動画を再生 電源ラインのノイズ対策部品ご紹介 PLT5BPHシリーズ
電源ラインのノイズ対策部品ご紹介 PLT5BPHシリーズ
150℃の高温対応可能な小型・大電流タイプのコモンモードモードチョークコイルPLT5BPHシリーズの商品紹介を交え、電源回路でお使い頂くための注意点やコモンモードチョークコイルの働きについても簡単に説明します。
3:51
-
動画を再生 ノイズフィルタ設計支援ツールを使った電源回路のノイズ対策事例紹介
ノイズフィルタ設計支援ツールを使った電源回路のノイズ対策事例紹介
電源回路から発生するエミッションノイズは無線通信の妨害や、意図していないノイズ問題を引き起こす要因となります。 車載電源回路を例に広帯域のノイズ評価方法や対策検討結果を紹介しながら、ムラタサイト上で公開しているノイズフィルタ設計支援ツールを活用したノイズ対策事例も説明します。 ※この動画は2020年12月2日にチップワンストップにて開催されたWebinarです。
36:32
-
動画を再生 Wide Band Ferrite Bead EMI Filter, 0805 inch | BLM21HE series | Murata
Wide Band Ferrite Bead EMI Filter, 0805 inch | BLM21HE series | Murata
Chip ferrite beads BLM21HE series are suitable for broadband EMI suppression. It’s unique design and high impedance characteristics, makes it the ideal choice to suppress DC power line noise to the GHz range.
1:30
-
動画を再生 Block Type EMI Suppression Filter | BNX02 series | Murata
Block Type EMI Suppression Filter | BNX02 series | Murata
Murata has introduced the BNX02 series of block type chip ferrite beads. BNX02 series continues to be a popular choice for eliminating EMI problems in a wide range of products.
1:19
-
動画を再生 大電流のノイズ対策にはコモンモードチョークコイルが有効!
大電流のノイズ対策にはコモンモードチョークコイルが有効!
ノイズでお困りではありませんか? コモンモードチョークコイルPLT10Hを使った大電流ノイズ対策をご説明いたします。
4:47
-
動画を再生 High Current Ferrite Beads | BLE32SN series | Murata
High Current Ferrite Beads | BLE32SN series | Murata
Murata has introduced the BLE32SN series of chip ferrite beads. These are chip-type noise suppression components to have 20A current rating.
1:05