Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
3:02
Wi-Fi HaLow™(IEEE 802.11ah)とは何か? 他の通信規格との違いを整理しながら、Wi-Fi HaLow™の位置づけを解説します。 さらに、Wi-Fi HaLow™の変調方式、省電力モード、TCP/IP対応など、技術的なポイントも紹介します。
関連動画
In Featured Videos
-
動画を再生 中空構造を用いて超低伝送損失を実現!LCPフレキシブル基板"ULTICIRC"
中空構造を用いて超低伝送損失を実現!LCPフレキシブル基板"ULTICIRC"
6G時代に求められる超低損失性能。 村田製作所のLCPフレキシブル基板ULTICIRCは、独自の中空構造により優れた高周波特性と超低伝送損失を実現します。 高い気密性と低吸湿性をも兼ね備えた、次世代通信を支える基盤技術をご紹介します。
2:49
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~開閉検知とデモ~ ノートパソコンなどの開閉検知を例に、AMRセンサによるON/OFF検知を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~開閉検知とデモ~ ノートパソコンなどの開閉検知を例に、AMRセンサによるON/OFF検知を紹介します
この動画で紹介する内容 ・ノートパソコンなどの開閉状態のON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知位置の調整 ・開閉軸付近での検知 ・デジタル一眼カメラや折り畳みスマートフォンなどの180°(フルオープン)検知 AMRセンサと磁石の配置を工夫することで、目的に合わせた開閉位置を検知できます。開閉軸付近から180°のフルオープンまで、異なる開閉位置での検知例をデモで紹介します。
3:01
-
動画を再生 経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
経験と勘を数字にする~土壌センサで見えるミライ~
「水やりしてるのに、なぜか枯れる――」 その原因、“土の中”にありました。 “土に聞け” 祖父のその言葉の意味を、農家を目指す女子高生・小春はまだ理解できずにいた。 そんなある日、父が導入した「土壌センサ」と、突然現れた“土の妖精・ミライ”によって、 見えなかった「土の声」が見え始める――。 畑の状態を、土壌センサが数字で教えてくれる。 「根まで水は届いているのか?」 「肥料は濃すぎないか?」 「植物はストレスを感じていないか?」 これからの農業の可能性の物語をぜひご覧ください。
6:49
-
動画を再生 樹脂パッケージ型防水気圧センサ デモンストレーション編
樹脂パッケージ型防水気圧センサ デモンストレーション編
転倒検知や衝撃誤報防止、そしてゴルフスイングの動きなど様々な用途で使用可能。村田の樹脂パッケージ型防水気圧センサが実現する高精度な動作検知を、実際のデモ映像でご覧ください。この動画では、村田製作所の樹脂パッケージ型防水気圧センサの検知精度をデモンストレーションで紹介します。 ※開発品 商品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
1:55
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~スライド検知とデモ~ 冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~スライド検知とデモ~ 冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・冷蔵庫の引き出しや電池カバーなどのスライド位置検知 ・磁石の移動によるON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知範囲の調整 ・狭い範囲に限定した位置検知 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、スライド動作の狙った位置をON/OFF検知できます。冷蔵庫の引き出しや電池カバーなど、検知範囲を限定したい用途を例にデモで紹介します。
2:42
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~回転検知とデモ~ スマートロックなどの回転位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~回転検知とデモ~ スマートロックなどの回転位置検知を例に、AMRセンサの活用方法を紹介します
この動画で紹介する内容 ・スマートロックなどの回転位置検知 ・モータの停止位置のON/OFF検知 ・磁石の向きや配置による検知角度の調整 ・狙った回転位置を検知する方法 AMRセンサと磁石の向きや配置を工夫することで、検知する角度範囲を調整できます。スマートロックなど、特定の回転位置やモータ停止位置を検知したい用途を例に、実際の動作をデモで紹介します。
2:38