製品の品番または品番の一部を入力してください
5:37
弊社設計サポートツールSimSurfingによりサーミスタを用いた回路設計が容易になります。本SimSurfingの活用方法について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
サーミスタを利用した温度検知やアラート、温度補償について説明します。 基礎編は3部構成になっています。
10:30
電動化、自動化のための、機器のパフォーマンス向上、安全性向上のために、温度検知、電流抑制用途でサーミスタが貢献しています。
3:53
NTCサーミスタは温度検知(予防、制御)と温度補償(補正)の特長があります。 各特長に合わせたNTCサーミスタの品種の選定について動画で説明します。
4:39
この動画では代表的なシミュレーション機能と使用上の注意について説明します。
3:20
NTCサーミスタ 抵抗測定時の注意事項をご紹介します。
1:53
AD Port不足を解消し、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。
2:31