回路保護用PTCサーミスタ
5:08
説明
関連動画
異常な発熱や温度上昇による過熱、突入電流や過電流からセットや部品を保護!
さらに表示
簡易表示
関連動画
In PTCサーミスタ (ポジスタ)
-
動画を再生 過熱検知用PTCサーミスタ
過熱検知用PTCサーミスタ
直列に繋げて複数箇所の異常過熱を検知!
10:24
-
動画を再生 パーソナルエレクトロニクス市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
パーソナルエレクトロニクス市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
モバイル機器、ウェアラブル機器では、身に着けるために安全性の確保、持ち運ぶために小型軽量化が日々進歩しています。 サーミスタはこれらの機器内で活躍しています。
2:39
-
動画を再生 サーミスタ選定方法(PTCサーミスタ)
サーミスタ選定方法(PTCサーミスタ)
PTCサーミスタは温度検知(予防御)と電流抑制(保護)の特長があります。 各特長に合わせたPTCサーミスタの品種の選定について動画で説明します。
3:20
-
動画を再生 FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
FA市場用途(NTC/PTCサーミスタ)
FA機器の メンテナンスフリーによる生産性向上や 無人化に温度検知、電流抑制用途でサーミスタが使用されます。
2:50
-
動画を再生 PTCサーミスタ(ポジスタ)PRGシリーズ アプリケーション例 リセッタブルヒューズ篇
PTCサーミスタ(ポジスタ)PRGシリーズ アプリケーション例 リセッタブルヒューズ篇
PTCサーミスタ「PRGシリーズ」を用いたリセッタブルヒューズとしての過電流保護例を紹介します。 PRGシリーズは、 ・自己復帰型で交換不要 ・セラミック素材で抵抗ヒステリシス極小 ・シンプルな回路で過電流保護を実現 といった特長を備えています。 動画内では、回路構成例やアプリケーションとしてサーボアンプの過電流保護についても紹介しています。 過電流保護設計の検討にご活用ください。
3:42
-
動画を再生 ワイヤレス給電対応 チップPTCサーミスタ(ポジスタ™)
ワイヤレス給電対応 チップPTCサーミスタ(ポジスタ™)
ワイヤレス給電対応チップPTCサーミスタ(ポジスタ™)をご紹介します。 ポジスタ™を使えばEV・PHEVの非接触給電時に発生する電磁界による金属物の異常発熱を検知。
1:27