id-Bridge™ 方向検知リーダを用いた自動位置情報登録機能の紹介
2:49
id-Bridge™でImpinj製xSpan Gateway(方向検知リーダライタ)の使用が出来る様になりました。 人の入退出、製品やフォークリフトなどの移動の記録を自動的に取得でき、id-Bridge™ Dashboardでデータの確認も可能です。
関連動画
In RFID製品
-
動画を再生 id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター現場監督編)
id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター現場監督編)
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
5:30
-
動画を再生 シリンジ管理ソリューションのご紹介
シリンジ管理ソリューションのご紹介
FDA 21 CFR 610.14により薬液容器は原材料・製造ロットNo等の情報を付与し個体識別手段を用いた検品及びミスのない運用が求められており、ムラタではRFIDマイクロタグを用いたシリンジ管理ソリューションを提案しています。 RFIDソリューションは目視不要なうえ密封容器に梱包された後も読み取り可能、製造・設計の変更及びコンタミ懸念を最小限に抑えることができます。
3:22
-
動画を再生 ムラタのRFID導入事例:NTTデータ様医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」への採用【株式会社NTTデータ様インタビュー】
ムラタのRFID導入事例:NTTデータ様医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」への採用【株式会社NTTデータ様インタビュー】
ムラタが提供するRFIDのミドルウェアであるid-Bridge™はNTTデータ様の医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」へ採用されています。 最新の院内在庫の把握、各製品の使用状況の把握、棚卸作業の効率化などにより医療機関における様々な課題を解決します。
4:11
-
動画を再生 ムラタのRFID導入事例:NTTデータ様医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」への採用【株式会社八神製作所様インタビュー】
ムラタのRFID導入事例:NTTデータ様医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」への採用【株式会社八神製作所様インタビュー】
ムラタが提供するRFIDのミドルウェアであるid-Bridge™はNTTデータ様の医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」へ採用されています。 最新の院内在庫の把握、各製品の使用状況の把握、棚卸作業の効率化などにより医療機関における様々な課題を解決します。
3:22
-
動画を再生 RFIDによる物流プロセスの効率化と不正流通防止
RFIDによる物流プロセスの効率化と不正流通防止
Murata ID SolutionsのRFID技術によって、イタリアのファッションブランドLiu Joの不正流通対策を強化し、物流プロセスの効率が向上しました。RFIDソリューションはLiu Joの配送センターに導入されており、製品のトレーサビリティを向上させ、物流オペレーションの煩雑さを軽減し、製品の輸送時間を最小限に抑えることができます。
1:58
-
動画を再生 EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
イタリアの高級屋外家具メーカー EMUグループ は、製品に取り付けたRFIDタグを活用することで、倉庫業務の大幅な自動化と、施設内の物流の効率化を実現しました。 Murata ID Solutionsとの共同開発によるRFIDシステムは、生産ラインから在庫保管、出荷前の仕分け、そして配送まで、すべての製品を正確かつリアルタイムに追跡します。 この導入により、手作業での検品や位置確認が不要となり、誤出荷防止や在庫精度向上、作業時間の短縮を同時に達成。
2:16