ムラタのRFID導入事例:NTTデータ様医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」への採用【株式会社NTTデータ様インタビュー】
4:11
ムラタが提供するRFIDのミドルウェアであるid-Bridge™はNTTデータ様の医療材料IoTプラットフォーム「MD-TraC®」へ採用されています。 最新の院内在庫の把握、各製品の使用状況の把握、棚卸作業の効率化などにより医療機関における様々な課題を解決します。
関連動画
In RFID製品
-
動画を再生 医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例
医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例
医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例をご紹介します。オートインジェクタや医療機器への組み込み例を通じ、部品識別や使用履歴管理を効率化する仕組みをデモ動画で解説。省スペースで導入可能なHF帯RFIDの特長をご覧いただけます。
3:43
-
動画を再生 RFIDによる物流プロセスの効率化と不正流通防止
RFIDによる物流プロセスの効率化と不正流通防止
Murata ID SolutionsのRFID技術によって、イタリアのファッションブランドLiu Joの不正流通対策を強化し、物流プロセスの効率が向上しました。RFIDソリューションはLiu Joの配送センターに導入されており、製品のトレーサビリティを向上させ、物流オペレーションの煩雑さを軽減し、製品の輸送時間を最小限に抑えることができます。
1:58
-
動画を再生 EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
EMUグループの物流業務をRFIDで最適化
イタリアの高級屋外家具メーカー EMUグループ は、製品に取り付けたRFIDタグを活用することで、倉庫業務の大幅な自動化と、施設内の物流の効率化を実現しました。 Murata ID Solutionsとの共同開発によるRFIDシステムは、生産ラインから在庫保管、出荷前の仕分け、そして配送まで、すべての製品を正確かつリアルタイムに追跡します。 この導入により、手作業での検品や位置確認が不要となり、誤出荷防止や在庫精度向上、作業時間の短縮を同時に達成。
2:16
-
動画を再生 タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDタグでムラタが選ばれる理由!タイヤタグの最適解
タイヤ内蔵RFIDで選ばれるムラタの強みをご紹介。性能と耐久性を左右する埋め込み位置を、豊富なシミュレーションと実測評価で最適化します。累計1億個超の生産実績に裏打ちされた高品質と安定供給で、多くの企業様にご採用。RFIDで業務のDX化を力強く推進します。
1:09
-
動画を再生 ムラタRFIDが切り拓く! タイヤ内蔵タグで実現する次世代スマート点検の未来
ムラタRFIDが切り拓く! タイヤ内蔵タグで実現する次世代スマート点検の未来
運送会社やディーラーで負担となっているタイヤ点検業務。ムラタのRFID搭載タイヤなら、内蔵タグを読み取るだけで残溝などの情報をクラウドで一元管理。点検の効率化・時間短縮・コスト削減を実現します。ゲート通過で自動点検する未来のスマート管理をご紹介します。
1:31
-
動画を再生 id-Bridge™ Standardサービスの紹介
id-Bridge™ Standardサービスの紹介
RFIDを活用した物流業務改善に貢献する、id-Bridge™ Standardサービスの紹介となります。
3:01