製品の品番または品番の一部を入力してください
2:05
UWBモジュール「Type 2HQ」は、UWBレーダーとTWR(Two-Way Ranging)に対応。 反射波による人物検出と、UWBデバイスとの距離測位を同時に実行し、視覚非依存の高精度センシングを実現します。
本動画では、ドア側とタグ側のUWB デバイスが通信し、タグ所持者の動きを捉えて自動開錠・自動施錠を行う様子を収録しています。ハンズフリーでアクセス管理を行う新しいシステム提案としてお役立てください。
1:55
従来の画像処理ベースのトラッキングが抱えるCPU負荷や視野外ロスの課題に対し、UWBによる距離・角度ベースの位置検出で、軽量かつ高精度な自動追跡の実装例を提示します。
1:34
Murata launched a UWB module – Type 2AB, in collaboration with Qorvo. This module can reach centimeter level position accuracy, and it could be applied to multiple scenarios such as smart factory, smart warehouse, smart home, etc.
8:31