製品の品番または品番の一部を入力してください
2:13
SimSurfingは、電子部品選定のための情報とデータを提供するフリーの設計支援ツールです。 SimSurfingには、3つの特長があります。 1) 高精度なデータを提供 2) 簡単な操作でグラフ描画 3) 充実した検索機能 詳細につきましては、本動画をご覧ください。
バイアスTインダクタ設計支援ツールを使用して、クライテリアに合わせたPoCバイアスTインダクタを自動選定したり、選定結果をアレンジする手順を説明します。
4:04
この動画では代表的なグラフ描画機能と使用上の注意について説明します。
2:35
DC-DCコンバータ設計支援ツールを使用して、DC-DCコンバータの動作条件にあわせた最適なパワーインダクタを選択する手順を説明します。
1:53
Excel関数を用いて、当社製品のステータス・スペック・データ等の最新情報をExcel上で取得する手順を説明します。
6:10
車載オンボードチャージャー等の共振回路において、使用条件に合わせた最適な中高圧コンデンサを選択する手順を説明します。
2:56
この動画では代表的なシミュレーション機能と使用上の注意について説明します。
3:20