Wi Fi HaLow™とは?―他方式との違いをわかりやすく解説(IEEE 802.11ah)
3:02
Wi-Fi HaLow™(IEEE 802.11ah)とは何か? 他の通信規格との違いを整理しながら、Wi-Fi HaLow™の位置づけを解説します。 さらに、Wi-Fi HaLow™の変調方式、省電力モード、TCP/IP対応など、技術的なポイントも紹介します。
関連動画
In Wi-Fi® Modules
-
動画を再生 ムラタのWi-Fi HaLo™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi-Fi HaLo™モジュール(Type 2HK / 2HL)のご紹介
ムラタのWi Fi HaLow™モジュール(Type 2HK / Type 2HL)の仕様と特長を紹介します。 最大+24dBmの高出力(Type 2HK)、耐環境性能、各国電波法認証取得、日本国内生産、セキュアブート対応など、 産業用途に求められる高い信頼性を備えた製品です。 また、RCP Hosted mode、NCP AT command mode、Standalone modeの3つの動作モードに対応し、 システム構成や開発方針に応じた柔軟な実装が可能です。 Wi-Fi HaLow™を
2:20
-
動画を再生 セキュアIoTプラットフォーム対応Wi-Fiモジュールによるリモート診療
セキュアIoTプラットフォーム対応Wi-Fiモジュールによるリモート診療
サイバートラスト社のSecure IoT Platformに対応する村田製作所のWi-FiモジュールType1KSを導入することで、簡単に安全なIoTネットワークを構成できます。また、セキュリティ対応等のためのファームウェアの更新を安全に行うことが可能になります。 この動画では例としてSecure IoT Platformとマイナンバーカードを使ってなりすましやデータ改竄などの被害を受けずに安全に診療を受けることができるようになることを説明しています。
1:57
-
動画を再生 Murata’s Type 2GF Module
Murata’s Type 2GF Module
Type 2GF is a small and high performance module based on Infineon CYW43022 combo chipset which supports Wi-Fi™ 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 5.4 BR/EDR/LE up to 78Mbps PHY data rate on Wi-Fi™ and 3Mbps PHY data rate on Bluetooth®.
1:09
-
動画を再生 Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Type 2FR Module – Hostless Tri-Radio Module
Discover the power of Murata’s Type 2FR module, the ultimate solution for smart home connectivity. In this video, we explore the key features of this advanced tri-radio module, including its Matter-enabled capabilities, integration ...
1:40