無線センシングソリューション アナログメーター読取ユニット 商品紹介篇
3:18
アナログメーターの巡回点検に、作業負荷が大きい、記録ミスがあるといった課題はありませんか? 村田製作所のアナログメーター読取ユニットは、既設のアナログメーターに後付けでき、針の角度を読み取り無線で見える化します。 1台で2台のメーターを計測できるほか、工事不要の簡単設置、環境の影響を受けにくい磁気方式、Sub-GHz帯による長距離通信など、 設備点検の効率化に役立つという特長があります。 本動画では、アナログメーター読取ユニットの仕組みや特長、導入メリットについてわかりやすくご紹介します。
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理や避難確認では、人の流れを妨げることなく正確に状況を把握できる仕組みが求められます。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術により人の移動方向を判別し、スムーズな入退室管理を実現します。 混雑時でも人の流れを止めにくく、非常時には避難状況や在場状況の把握にも活用できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例をもとに、導入効果や現場での変化について担当者に伺います。 ▼こんな方におすすめ ・工場の入退室管理を見直したい方 ・避難確認や安否確認の効率化を検討している
2:36
-
動画を再生 工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場や製造現場では、災害発生時の避難確認や安否確認、人員把握を迅速に行うことが重要です。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術を活用し、人の移動方向を判別。 入退室管理や在場管理を支援し、誰が避難済みで、どこに人が残っているかをリアルタイムに把握できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例を通じて、防災対策や避難確認の効率化に役立つ活用方法をご紹介します。 ▼こんな方におすすめ ・工場の避難確認や安否確認を効率化したい方 ・入退室管理や在場管理の仕組みを検討している方 ・製
3:33
-
動画を再生 ムラタのAMRセンサ ~仕組みと水中・隠しスイッチのデモ~ AMRセンサの基本的な仕組みと、磁石を使った非接触・無接点のON/OFF検知を紹介します
ムラタのAMRセンサ ~仕組みと水中・隠しスイッチのデモ~ AMRセンサの基本的な仕組みと、磁石を使った非接触・無接点のON/OFF検知を紹介します
この動画で紹介する内容 ・AMRセンサの基本的な仕組み ・磁石を使った非接触・無接点のON/OFF検知 ・プラスチック筐体越しの隠しスイッチ ・防水ケースを用いた水中でのON/OFF検知 筐体内部にセンサを配置したい場合や、防水・防塵が必要な機器でのスイッチ検知など、AMRセンサの活用例を実際のデモで紹介します。
2:50
-
動画を再生 樹脂パッケージ型防水気圧センサ デモンストレーション編
樹脂パッケージ型防水気圧センサ デモンストレーション編
転倒検知や衝撃誤報防止、そしてゴルフスイングの動きなど様々な用途で使用可能。村田の樹脂パッケージ型防水気圧センサが実現する高精度な動作検知を、実際のデモ映像でご覧ください。この動画では、村田製作所の樹脂パッケージ型防水気圧センサの検知精度をデモンストレーションで紹介します。 ※開発品 商品の仕様、外観は予告なく変更する場合があります。
1:55
-
動画を再生 2分で見る Murata value report 2026
2分で見る Murata value report 2026
村田製作所の統合報告書「Murata value report 2026」では、技術や市場環境が大きく変化する中で、ムラタが変化をどのように捉え、持続的な成長につなげていくのかを紹介しています。
2:00
-
動画を再生 高精度な人感検知を実現するSMDデジタル赤外線センサ【小型・高RFI耐性】
高精度な人感検知を実現するSMDデジタル赤外線センサ【小型・高RFI耐性】
人の動きを検知する赤外線センサでは、設計性や誤検知の低減、検知性能が重要なポイントとなります。 ムラタのSMDデジタル焦電型赤外線センサは、小型・低背設計と高いRFI耐性、優れたS/N比により、遠距離かつ高精度な人感検知を実現します。 本動画では、これらの特長に加え、周辺回路不要による設計性向上、インタラプト機能による低消費電力化、リフロー対応による実装コスト削減など、実用面での特長を分かりやすく解説します。
2:48