ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
1:26
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
関連動画
In アンテナおよび関連製品
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信によるエリア検知ソリューションをご紹介します。磁界を利用することで障害物の影響を受けにくく、安定したエリア境界判定が可能です。工事現場の安全管理、施設でのエリア監視、個別エリアの入退管理など、多様な用途へ対応します。
2:46
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界による安定データ通信と省力化ソリューション(Magnetic Field Data Transmission)
磁界を利用したLF通信によるデータ伝送の仕組みと活用例をご紹介します。受信タグが磁場内に入ると少量のデータ送信が可能で、遮蔽物の影響を受けにくい安定通信を実現します。水道メーター検針などの作業効率化・省力化に貢献します。
1:07
-
動画を再生 工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場での避難確認・在場把握を効率化|LFアンテナ導入事例【岡山村田製作所】
工場や製造現場では、災害発生時の避難確認や安否確認、人員把握を迅速に行うことが重要です。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術を活用し、人の移動方向を判別。 入退室管理や在場管理を支援し、誰が避難済みで、どこに人が残っているかをリアルタイムに把握できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例を通じて、防災対策や避難確認の効率化に役立つ活用方法をご紹介します。 ▼こんな方におすすめ ・工場の避難確認や安否確認を効率化したい方 ・入退室管理や在場管理の仕組みを検討している方 ・製
3:33
-
動画を再生 LF通信による距離測位デモ
LF通信による距離測位デモ
ムラタのLF受信アンテナを用いて測距が可能です。電波を用いた方式よりも正確な測距が可能となります。その様子をご紹介いたします
1:17
-
動画を再生 工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理と避難確認を改善|導入担当者が語るLFアンテナ活用事例【岡山村田製作所】
工場の入退室管理や避難確認では、人の流れを妨げることなく正確に状況を把握できる仕組みが求められます。 ムラタのLFアンテナは、LF通信による方向検知技術により人の移動方向を判別し、スムーズな入退室管理を実現します。 混雑時でも人の流れを止めにくく、非常時には避難状況や在場状況の把握にも活用できます。 本動画では、岡山村田製作所での導入事例をもとに、導入効果や現場での変化について担当者に伺います。 ▼こんな方におすすめ ・工場の入退室管理を見直したい方 ・避難確認や安否確認の効率化を検討している
2:36
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
3本の送信アンテナを使用した三点測距(Triangulation)により、位置(X/Y)だけでなく高さ(Z)も高速かつ高精度に算出する3D位置測位技術を紹介します。ドローン制御、AGV・ロボットナビゲーション、モーションキャプチャー、RTLSなど、高精度が求められるアプリケーションに応用可能です。
2:21