オゾナイザモジュール イオニシモ™MHM5シリーズによる野菜鮮度維持(チンゲン菜)のデモンストレーション
0:29
オゾナイザによる野菜鮮度維持の確認結果です。
関連動画
In イオナイザモジュール/オゾナイザモジュール
-
動画を再生 (開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ~掃除機ダストボックス内のゴミ付着状態比較~
(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ~掃除機ダストボックス内のゴミ付着状態比較~
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、掃除機ダストボックス内で発生する静電気を除去するデモを紹介します。使用前はゴミに見立て発泡スチロールが静電気で付着している様子を示し、MHM330タイプ使用後には静電気が効果的に除去されていることをご覧いただけます。
2:09
-
動画を再生 (開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~コーヒーミルのコーヒー粉付着状態比較~
(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~コーヒーミルのコーヒー粉付着状態比較~
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、コーヒーミルで発生する静電気を除去するデモをご紹介します。使用前は、コーヒー豆を挽いた際に静電気で粉がミル内部に付着したり飛び散ったりしている様子が確認できます。一方で、MHM330タイプ使用後には静電気が効果的に除去され、粉の付着や飛び散りが抑えられることをご覧いただけます。
1:56
-
動画を再生 イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3,MHM4シリーズによるPM2.5の除去効果検証 ―イオナイザ単体―
イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3,MHM4シリーズによるPM2.5の除去効果検証 ―イオナイザ単体―
イオナイザ単体による空気清浄効果の確認結果です。
0:41
-
動画を再生 イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3,MHM4シリーズ 空気清浄の機能試験
イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3,MHM4シリーズ 空気清浄の機能試験
イオナイザによる煙を用いた空気清浄の結果確認です。
0:30
-
動画を再生 イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3、MHM4シリーズ
イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM3、MHM4シリーズ
独自の高圧回路・絶縁技術と発生子構造設計により、より低電圧で効率的にイオンを発生させる高信頼性・高安全性イオナイザモジュールです。 本動画では、イオナイザモジュールを用いたデモンストレーションを通して、製品を説明します。
4:01
-
動画を再生 (開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~マイナス帯電/プラス帯電の除電~
(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ ~マイナス帯電/プラス帯電の除電~
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、化学繊維によるマイナス帯電とウール素材によるプラス帯電をそれぞれ発生させた後、「MHM330タイプ」を使用して静電気を除去するデモをご紹介します。約11秒で静電気がほぼゼロにまで減少する様子をご覧いただけます。
2:34