Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    ストレッチャブル基板 伸縮性デモ動画

    1:01

    2024/10/29

    ストレッチャブル基板は「伸ばして・曲げて・捻じって」使うことが出来る柔らかくしなやかな回路基板で、医療用ウェアラブル機器の測定精度や装着性の向上に貢献します。 ストレッチャブル基板の持つ特性のうち、伸縮性について動画でご紹介します。

    さらに表示
    簡易表示

    この動画を共有

    埋め込み