【高圧力】 噴水編
0:53
説明
関連動画
タンクに溜めた高圧力の空気を一気に送り出すことで液体を押し出し、噴出させることができます。 この動画では3m程度の高さまで水が噴出する様子を紹介します。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In マイクロブロア(エアポンプ)
-
動画を再生 【応答性】 間接液体搬送編
【応答性】 間接液体搬送編
2つのマイクロブロアを吐出用/吸引用で使い分け、空気圧を利用した間接的な液体搬送を行うデモを紹介します。
1:17
-
動画を再生 【静音】 動作音編
【静音】 動作音編
マイクロブロアの特長の一つは静音性です。 このデモではマイクで集音しているMZB3004T04の動作音を紹介します。
1:01
-
動画を再生 【軽量・高流量】 ホバークラフト編
【軽量・高流量】 ホバークラフト編
マイクロブロアは、軽量ながら高い流量を得ることが可能です。 この特長を利用すれば、空気の力で対象物をホバークラフトの様に浮かせることができます。
0:50
-
動画を再生 【加圧(押し出し)】 ピストン編
【加圧(押し出し)】 ピストン編
薄型ながら高い吐出圧を得ることのできるMZB3004T04を用いて、空気圧で重量物を動かすデモを紹介します。
0:44
-
動画を再生 【負圧】 吸着編
【負圧】 吸着編
マイクロブロアの空気圧を吸着用途にお使い頂くことも可能です。 MZB1001T02を使用して重量物を持ち上げるデモを紹介します。
0:53
-
動画を再生 【加圧(膨張)】 風船編
【加圧(膨張)】 風船編
マイクロブロアを複数個並列使用した場合のデモを紹介します。 薄型・小型なマイクロブロアを自由なレイアウトでご使用頂くことが可能です。
0:59