細胞向け「分画フィルタ」CELLNETTA
1:50
細胞をサイズで分ける新発想! 村田製作所のCELLNETTAは、分画、濃縮、ろ過など様々な用途にお使いいただけます。
関連動画
In 医療・ヘルスケア機器
-
動画を再生 CELLNETTA ユーザーガイド
CELLNETTA ユーザーガイド
CELLNETTAをより便利にお使いいただくための手順をわかりやすくご紹介します。
1:51
-
動画を再生 疲労ストレス計 MF100 健康経営で活用するメリットとは?
疲労ストレス計 MF100 健康経営で活用するメリットとは?
「健康経営を始めたいが、何から取り組めばよいかわからない」 「ストレスチェック後のフォローを、より実効性のあるものにしたい」 「従業員のセルフケアやラインケアを充実させ、職場環境改善につなげたい」 このような課題を持つ総務・人事・健康管理部門の方に向けて、疲労ストレス計 MF100の健康経営での活用メリットをご紹介します。
9:37
-
動画を再生 医療・ヘルスケア機器への取り組み
医療・ヘルスケア機器への取り組み
「医療をもっと、安全、便利で、スマートに!」をブランドコンセプトとしたムラタの医療・ヘルスケア機器ビジネスを紹介します。
2:15
-
動画を再生 疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
疲労ストレス計 MF100のユースケース 健康経営編
健康経営に悩む方必見!この動画では、産業医面談・現場作業員の疲労管理など、疲労ストレス計 MF100の実際のユースケースをわかりやすく紹介します。 『どう使えばいいの?』『どんな効果があるの?』という疑問を解消し、健康経営の取り組みを具体化します。 疲労ストレス計 MF100は、わずか1~2分の測定で疲労やストレス度を“見える化”し、過労による休職・離職リスクの予防や、生産性向上に繋げる取り組みのきっかけを促します。 健康経営を推進したい企業の方は、ぜひご覧ください。
2:36
-
動画を再生 CELLNETTA アプリケーション例:シングルセル解析前処理編
CELLNETTA アプリケーション例:シングルセル解析前処理編
シングルセル解析前処理の用途でご使用いただいている、東京理科大学 生命医科学研究所 炎症・免疫難病制御部門 准教授 上羽 悟史 先生(※2021年10月現在の情報です。)にお話を伺いました。
1:51
-
動画を再生 CELLNETTA アプリケーション例:原薬調製編
CELLNETTA アプリケーション例:原薬調製編
原薬調製の用途でご使用いただいている、レグセル株式会社 研究開発部 三上 統久 先生(※2021年10月現在の情報です。)にお話を伺いました。
1:46