折り紙のような基板 メトロサーク™
1:02
説明
関連動画
メトロサーク™は、細密なパターン形成が可能であり、自由にビアホールを形成できる折り紙のような樹脂多層基板です。
さらに表示
簡易表示
関連動画
In 基板製品
-
動画を再生 メトロサーク™ 2次元・3次元での複雑形状保持の実現
メトロサーク™ 2次元・3次元での複雑形状保持の実現
メトロサーク™は、レーザカットによる切り出し、3次元の曲げ加工とその形状保持が可能であり、複雑な2次元、3次元の形状設計を実現します。 メトロサーク™が持つ特徴のうち、曲げ加工とその形状保持について動画でご紹介します。
0:49
-
動画を再生 ストレッチャブル基板 伸縮性デモ動画
ストレッチャブル基板 伸縮性デモ動画
ストレッチャブル基板は「伸ばして・曲げて・捻じって」使うことが出来る柔らかくしなやかな回路基板で、医療用ウェアラブル機器の測定精度や装着性の向上に貢献します。 ストレッチャブル基板の持つ特性のうち、伸縮性について動画でご紹介します。
1:01
-
動画を再生 中空構造を用いて超低伝送損失を実現!LCPフレキシブル基板"ULTICIRC"
中空構造を用いて超低伝送損失を実現!LCPフレキシブル基板"ULTICIRC"
6G時代に求められる超低損失性能。 村田製作所のLCPフレキシブル基板ULTICIRCは、独自の中空構造により優れた高周波特性と超低伝送損失を実現します。 高い気密性と低吸湿性をも兼ね備えた、次世代通信を支える基盤技術をご紹介します。
2:49
-
動画を再生 ストレッチャブル基板の紹介動画
ストレッチャブル基板の紹介動画
本動画では、村田製作所の開発した「ストレッチャブル基板」の概要を説明します。 曲げ伸ばししても信頼性を保ちながら回路動作する「ストレッチャブル基板」を開発しました。 医療・ヘルスケア用の機器への活用を想定しており、従来の回路基板にはない「柔らかさ」により不快感なく肌に貼り付けられることがメリットの一つです。 また、これまで培ってきた積層技術や実装技術を用いて、様々な形状や機能を有した「ストレッチャブル基板」を実現させることが出来ます。
18:18