無線通信の基礎知識 -無線の仕組み パート1 -
4:51
この動画では、無線通信とは何か、その種類や用途例、また基幹技術である「変調」など、無線通信についての基本的な事柄をとり上げています。 無線通信(ワイヤレス通信)について知りたい知っておきたい方、また興味・関心のある方に向けお届けします。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 【90秒で見る】村田製作所「ありたい姿」~VISION2030~
【90秒で見る】村田製作所「ありたい姿」~VISION2030~
社会インフラに不可欠な電子部品を通じて豊かな生活を支え、イノベーションで社会課題解決や持続可能な事業プロセスを追求する。そして社会と調和する未来を目指す村田製作所が目指すVISION2030「ありたい姿」を紹介します。
1:38
-
動画を再生 LF通信を用いた位置検知デモ
LF通信を用いた位置検知デモ
ムラタのLFアンテナを用いる事で正確な測距が可能で、三本のLF送信アンテナを組み合わせる事で従来の電波を用いる方式よりも正確な位置検知が可能となり、そのご紹介をいたします
1:29
-
動画を再生 LF通信による距離測位デモ
LF通信による距離測位デモ
ムラタのLF受信アンテナを用いて測距が可能です。電波を用いた方式よりも正確な測距が可能となります。その様子をご紹介いたします
1:17
-
動画を再生 Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
Advancing Healthcare with Sensor Components for Implantable Devices
Murata's technologies are continuously becoming smaller and smarter, driving the advancement of medical implantable devices.
5:41
-
動画を再生 Wide Band Ferrite Bead EMI Filter, 0805 inch | BLM21HE series | Murata
Wide Band Ferrite Bead EMI Filter, 0805 inch | BLM21HE series | Murata
Murata has launched the BLM21HE series of chip ferrite beads designed for broad band EMI suppression. It’s unique design and high impedance characteristics, makes it the ideal choice to suppress DC power line noise to the GHz range.
1:32
-
動画を再生 3軸LFアンテナによる向きを問わないLF通信
3軸LFアンテナによる向きを問わないLF通信
ムラタの3軸LF受信アンテナを用いると、XYZいずれの方向からの信号でも受信できます。動画では向きによる影響を受けずに受信できる事を紹介いたします。LFアンテナを用いるデバイスは、例えば鞄の中に入れたままでも向きを気にせず受信が可能です。
1:30