高性能ドローンおよびロボティクス用に特別に設計されたSCH16T-K10
1:11
2025/01/31
ムラタは6軸慣性計測装置 (IMUs) SCH16Tシリーズの新製品、SCH16T-K10を発表します。 2024年1月に発表されたSCH16T-K01の成功を基に、この新しいバージョンのセンサはジャイロスコープ能力を大幅に強化し、SCH16T-K01の10倍のダイナミックレンジを提供します。 ドローンフライトコントローラーなど需要が高い用途のために特別に設計されたSCH16T-K10は、厳しい環境において比類のない性能を提供します。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 中期方針2027マテリアリティ説明動画
2025/03/27
中期方針2027マテリアリティ説明動画
世界が抱える課題解決に向けて、Murataにおける重要な環境・社会課題として「マテリアリティ」を定めました。製品・サービスと事業プロセスを通じ「エレクトロニクス社会の発展」、「持続可能な地球環境の実現」、「社会との共栄」を実現するための、9つのマテリアリティを紹介します。
6:50
-
動画を再生 UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
2025/06/16
UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
UWBモジュール「Type 2HQ」は、UWBレーダーとTWR(Two-Way Ranging)に対応。 反射波による人物検出と、UWBデバイスとの距離測位を同時に実行し、視覚非依存の高精度センシングを実現します。
2:05
-
動画を再生 【魔改造の夜・トイレットペーパーホルダー ペーパー投げ】M田製作所 トイレットドラゴン 実演動画
2025/02/27
【魔改造の夜・トイレットペーパーホルダー ペーパー投げ】M田製作所 トイレットドラゴン 実演動画
2025年2月27日放映 NHK 魔改造の夜「トイレットペーパーホルダー ペーパー投げ」にて、M田製作所のエンジニアたちによって魔改造されたトイレットペーパーホルダー「トイレットドラゴン」の貴重な投擲シーンを公開。
0:27
-
動画を再生 UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
2025/06/16
UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
従来の画像処理ベースのトラッキングが抱えるCPU負荷や視野外ロスの課題に対し、UWBによる距離・角度ベースの位置検出で、軽量かつ高精度な自動追跡の実装例を提示します。
1:34
-
動画を再生 Murata UWB Type 2AB module development and test instruction
2025/04/01
Murata UWB Type 2AB module development and test instruction
Murata launched a UWB module – Type 2AB, in collaboration with Qorvo. This module can reach centimeter level position accuracy, and it could be applied to multiple scenarios such as smart factory, smart warehouse, smart home, etc.
8:31
-
動画を再生 id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター現場監督編)
2025/04/01
id-Bridge Standard™東京ロジスティクスセンター導入事例紹介(ロジスティクスセンター現場監督編)
ムラタの東京ロジスティクスセンターにid-Bridge™ Standardが導入されました。 どのようなシステムなのか、物流をRFID化することによってどのような効果が得られたのかをご紹介しています。
5:30