(開発品)イオナイザモジュール イオニシモ™ MHM330タイプによる静電気除去デモ~掃除機ダストボックス内のゴミ付着状態比較~
2:09
「イオニシモ™ MHM330タイプ」は、プラスイオンとマイナスイオンの発生量を調整できる独自技術を搭載し、精度の高い静電気除去を実現します。 この動画では、掃除機ダストボックス内で発生する静電気を除去するデモを紹介します。使用前はゴミに見立て発泡スチロールが静電気で付着している様子を示し、MHM330タイプ使用後には静電気が効果的に除去されていることをご覧いただけます。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 磁界ベースの広範囲エリア検知と安全管理(Magnetic Field Area Detection)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信によるエリア検知ソリューションをご紹介します。磁界を利用することで障害物の影響を受けにくく、安定したエリア境界判定が可能です。工事現場の安全管理、施設でのエリア監視、個別エリアの入退管理など、多様な用途へ対応します。
2:46
-
動画を再生 【村田製作所 CM】Small is Dynamic コンデンサ篇 15秒バージョン
【村田製作所 CM】Small is Dynamic コンデンサ篇 15秒バージョン
新企業広告「Small is Dynamic」シリーズがスタートしました。 「コンデンサ」篇では、村田製作所の主力製品である積層セラミックコンデンサを題材に、世界最小016008Mサイズ(0.16mm×0.08mm)の積層セラミックコンデンサがスマートフォンにはもちろん、AIロボット、そして宇宙の人工衛星に至るまで幅広い用途でダイナミックに活躍している様子を描いています。
0:15
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
3本の送信アンテナを使用した三点測距(Triangulation)により、位置(X/Y)だけでなく高さ(Z)も高速かつ高精度に算出する3D位置測位技術を紹介します。ドローン制御、AGV・ロボットナビゲーション、モーションキャプチャー、RTLSなど、高精度が求められるアプリケーションに応用可能です。
2:21
-
動画を再生 エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
製造業のDXを支える「エッジAIカメラによる工程モニタリング」。 作業者の動作認識、ミス検知、工数分析をフラウド不要で実現。 自社で完結できるノーコードAIソフトで、導入も簡単です。
2:09
-
動画を再生 医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例
医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例
医療現場における村田製作所のHF帯RFID活用事例をご紹介します。オートインジェクタや医療機器への組み込み例を通じ、部品識別や使用履歴管理を効率化する仕組みをデモ動画で解説。省スペースで導入可能なHF帯RFIDの特長をご覧いただけます。
3:43
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
2:25