【村田製作所 CM】Small is Dynamic MEMS慣性力センサ篇 15秒バージョン
0:15
新企業広告「Small is Dynamic」シリーズがスタートしました。 「MEMS慣性力センサ」篇では、村田製作所の高精度なMEMS慣性力センサを題材に、自動運転や橋やビルの点検、ドローンの宅配便に至るまで幅広い用途で活躍し、皆さんの暮らしを支えている様子を描いています。
関連動画
In 新着動画
-
動画を再生 エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
エッジAIカメラによる工程モニタリングシステム
製造業のDXを支える「エッジAIカメラによる工程モニタリング」。 作業者の動作認識、ミス検知、工数分析をフラウド不要で実現。 自社で完結できるノーコードAIソフトで、導入も簡単です。
2:09
-
動画を再生 efinnos導入事例 経済効果篇 電気代高騰への対応
efinnos導入事例 経済効果篇 電気代高騰への対応
本動画では、統合型再エネ制御ソリューション 【efinnos】 が、どのように電気代削減と再生可能エネルギーの有効活用を実現するのか、その具体的な仕組みを分かりやすくご紹介します。 efinnosは、翌日の消費電力、太陽光発電量を予測し、独自の制御技術により契約電力を抑制するメカニズムを可視化。 導入企業である株式会社MERF様へのインタビューを通じて、 ・契約電力 約20%削減 ・太陽光発電の最大活用によるエネルギーコスト低減 といった具体的な経済効果を実例としてお伝えします。
3:20
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナによるLF通信(Low Frequency Wireless)― 磁界を利用した安定・高精度な距離測定・位置検知(Magnetic Field Ranging & Positioning)
ムラタのLFアンテナを用いたLF通信(Low Frequency Wireless Communication)について、磁界を利用した無線通信の基本原理と特長を解説します。水や人体、金属などの影響を受けにくい安定通信、高精度な距離測定(Ranging)、高い設置自由度、超低消費電力などのメリットを紹介し、IoT、機器制御、位置検知など幅広い活用例をご覧いただけます。
2:25
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 三点測距による高精度リアルタイム3D位置測位(Real time 3D Positioning/Location)
3本の送信アンテナを使用した三点測距(Triangulation)により、位置(X/Y)だけでなく高さ(Z)も高速かつ高精度に算出する3D位置測位技術を紹介します。ドローン制御、AGV・ロボットナビゲーション、モーションキャプチャー、RTLSなど、高精度が求められるアプリケーションに応用可能です。
2:21
-
動画を再生 efinnos導入事例 伴走型サポート篇 成果を出し続ける運用
efinnos導入事例 伴走型サポート篇 成果を出し続ける運用
再生可能エネルギーを導入したものの、「本当に成果を出し続けられるのだろうか?」 そんな不安を感じたことはありませんか。 本動画では、【efinnos】 の特長である伴走型サポートによって、導入後も継続的に運用改善を行い、成果を高め続けている事例をご紹介します。 導入企業である 株式会社MERF様 のインタビューでは、 ・契約電力の見直し提案 ・運用状況に応じた制御の最適化 ・異常発生時の迅速かつ的確なサポート対応 「導入して終わり」ではない実践的な運用支援の内容を具体的に語っていただいています。
2:56
-
動画を再生 ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
ムラタのLFアンテナによるLF通信 ― 人・物体の移動方向を高精度に検知する磁界通信技術(Direction Detection)
2本の送信アンテナからの信号強度変化を解析し、人や物体の移動方向を高精度に検知する仕組みと活用例をご紹介します。社員証やタグを用いたハンズフリー入退出管理など、シンプルかつ確実な運用を実現します。
1:26