ふしぎな石ころ -焦電体セラミックス-
0:40
ムラタが創業以来、開発、生産に取り組んでいるセラミックスは、電気や環境変化によって、それぞれに特異な電気的反応を示します。 ふしぎな石ころ(セラミックス)が持つ代表的な性質のうち、焦電体の性質を動画でご紹介します。
関連動画
In 特集
-
動画を再生 Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata TechTalk - Headlight leveling
Murata's MEMS sensors enable automatic headlight leveling with significant cost reduction, making it suitable also for all types of cars.
4:59
-
動画を再生 Murata Tech Talk - New SCL3400 Inclinometer
Murata Tech Talk - New SCL3400 Inclinometer
New Murata SCL3400 inclinometer enables highest accuracy measurements for various different applications in real outdoor enviroments. Best in class stability performance is achieved with sensor's double differential measurement architecture.
3:25
-
動画を再生 Murata TechTalk – 小型・大容量MLCC
Murata TechTalk – 小型・大容量MLCC
村田製作所の小型・大容量の積層セラミックコンデンサ「GRM011R60J104M」を紹介いたします。 0201Mサイズで静電容量0.1μFを実現しており、電子機器の小型化・高機能化に貢献します。
3:31
-
動画を再生 ふしぎな石ころ -磁性体セラミックス-
ふしぎな石ころ -磁性体セラミックス-
ふしぎな石ころ(セラミックス)が持つ代表的な性質のうち、磁性体の性質を動画でご紹介します。
0:54
-
動画を再生 Short Ver:2050年の未来シナリオ(3つの世界)
Short Ver:2050年の未来シナリオ(3つの世界)
"2050年——様々なデバイスがカラダとココロに接続され、人々のウェルネスを支えている。" ムラタでは2050年の未来に対し、バックキャスティング型のシナリオ作成を通じて、将来起こり得る課題や環境変化を構想し、中長期視点での技術・事業探索に挑戦しています。
1:13
-
動画を再生 ふしぎな石ころ -半導体セラミックス-
ふしぎな石ころ -半導体セラミックス-
ふしぎな石ころ(セラミックス)が持つ代表的な性質のうち、半導体の性質を動画でご紹介します。
0:56