小型化・低消費電力化を実現 最先端ムラタLPWAモジュール
8:16
長年の通信モジュール開発で培ってきた技術をもとに、小型化・低消費電力化を実現。 高品質に加え、手厚い顧客サポートも強みとする最先端ムラタLPWAをご紹介します。
関連動画
In 通信モジュール
-
動画を再生 エッジAIモジュール活用事例 Type1WV編 Coral Accelerator Module
エッジAIモジュール活用事例 Type1WV編 Coral Accelerator Module
エッジAIを活用した高速な画像分類と物体(タグ)検出の事例動画です。
2:31
-
動画を再生 Murata’s Type 2GF Module
Murata’s Type 2GF Module
Type 2GF is a small and high performance module based on Infineon CYW43022 combo chipset which supports Wi-Fi™ 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 5.4 BR/EDR/LE up to 78Mbps PHY data rate on Wi-Fi™ and 3Mbps PHY data rate on Bluetooth®.
1:09
-
動画を再生 エッジAIモジュールの紹介
エッジAIモジュールの紹介
エッジ機器のプリント基板設計の簡素化やノイズの抑制、推論処理に必要なアルゴリズム計算のスピード向上に貢献する世界最小のAIモジュール。
1:43
-
動画を再生 UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
UWBモジュール レーダーでの距離測位デモンストレーション
UWBモジュール「Type 2HQ」は、UWBレーダーとTWR(Two-Way Ranging)に対応。 反射波による人物検出と、UWBデバイスとの距離測位を同時に実行し、視覚非依存の高精度センシングを実現します。
2:05
-
動画を再生 UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
UWBモジュール カメラ雲台による自動追跡デモンストレーション
従来の画像処理ベースのトラッキングが抱えるCPU負荷や視野外ロスの課題に対し、UWBによる距離・角度ベースの位置検出で、軽量かつ高精度な自動追跡の実装例を提示します。
1:34
-
動画を再生 Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Type 1SC - Cellular LPWA/NTN Module
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42